카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCM-P1 Pin for clevis
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-O-복동/저속형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-o/scm_pin_p1.prj},{NB=SCM-P1-3232},{MN=SCM-P1-32},{BORE=32},{A=59.4},{B=54.0},{C=1.15},{CD=12},{D=11.5},{E=1.55},{RING=Axis C type 12},{G=52},{R1X=6.900},{L1X=0.650},{L2X=8.950},{LD1X=1.5},{L2D1X=3.6},{D1X=1.500},{L3X=3.500},{L3XX=1.0},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
RING
Snap ring
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
SCM-P1-20
SCM-P1-20
20
43.4
38.6
0.90
8
7.6
1.50
Axis C type 8
17
SCM-P1-25
SCM-P1-25
25
48.0
42.6
1.15
10
9.6
1.55
Axis C type 10
30
SCM-P1-32
SCM-P1-32
32
59.4
54.0
1.15
12
11.5
1.55
Axis C type 12
52
SCM1-P1-40
SCM1-P1-40
40
71.4
65.0
1.15
14
13.4
2.05
Axis C type 14
85
SCM-P1-50
SCM-P1-50
50
86.0
79.6
1.15
16
15.2
2.05
Axis C type 16
133
SCM-P1-63
SCM-P1-63
63
105.4
97.8
1.35
18
17.0
2.45
Axis C type 18
207
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성