카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SCM-X
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
슈퍼 마이크로 실린더 SCM
SCM-X-단동/압출형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-x/scm_x_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-X-00-25D-25-T0H-R (0)},{TYPE=SCM-X},{MS=00},{BORE=25},{PTT=},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=31},{DA=M5 depth 6.5},{EE=Rc1/8},{GR=19},{GH=17},{J=14},{KK=M10 x 1.25},{MA=11},{MB=11},{MC=29},{MD=M6},{MM=10},{MN=8},{MO=5.0},{QA=12},{QB=10},{SD=16.5},{T=6},{WF=18},{XF=40},{BBX=35.0},{BDX=30},{SX=30.7},{LX=(stroke length/3) + 20.5},{PX=22.0},{GBX=24.4},{GNX=18.5},{GLRX=30},{P1XX=22.1},{P2X=23.9},{PTX=(34°)},{PPATH=scm_x_parts/scm_x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
CUS
쿠션
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
GH
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
BB
B
[mm]
BD
D
[mm]
S
[mm]
LPLUS
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
GB
[mm]
GN
[mm]
GLPLUS
GL+스트로크
[mm]
GL
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
GD
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
PT
P 테트라
[°]
FA
[mm]
SCM-X-00-20D-25-T0H-R
SCM-X
20
D: 양측 고무 쿠션 부착
18
13
15.5
26
M4 깊이 6.5
Rc1/8
19
17
12
M8
121
96
11
11
24
M5
8
6
4.0
12
10
14.0
5
17
158
133
35
-
-
-
-
-
19.5
23
18.5
55
30
4
33.5
-
-
-
-
-
SCM-X-00-25D-25-T0H-R
SCM-X
25
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
31
M5 깊이 6.5
Rc1/8
19
17
14
M10 x 1.25
124
99
11
11
29
M6
10
8
5.0
12
10
16.5
6
18
166
141
40
-
-
-
-
-
22
24.4
18.5
55
30
3
37.5
-
-
-
-
-
SCM-X-00-32D-25-T0H-R
SCM-X
32
D: 양측 고무 쿠션 부착
22
17
19.5
38
M5 깊이 7.5
Rc1/8
19
17
18
M10 x 1.25
126
101
11
10
36
M8
12
10
5.5
12
10
20.0
6
18
168
143
40
-
-
-
-
-
25.5
25
18.5
57
32
4
38.5
-
-
-
-
-
SCM-X-00-40D-25-T0H-R
SCM-X
40
D: 양측 고무 쿠션 부착
30
22
27.0
47
M6 깊이 12
Rc1/8
20
19
25
M14 x 1.5
133
108
12
10
44
M10
16
14
6.0
13
12
26.0
8
20
185
160
50
-
-
-
-
-
30
25.7
20.5
61
36
6
40.5
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성