카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SCS2-P
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCS2
SCS2-P - 복동/압출 측 스트로크 조정형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-p/scs2_p_asmtab.prj},{NB=SCS2-P-00-160B-50-25(0)},{TYPE=SCS2-P},{MA=-00},{BORE=160},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=50},{ASTROKE=25},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{OPT5=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=56},{B=55},{C=53},{D=M16 x 1.5},{DM=16},{DP=1.5},{EE=Rc3/4},{EEM=26.441},{GA=34.5},{GB=34.5},{J=62},{K=177},{KK=M36 x 1.5},{KKM=36},{KKP=1.5},{L=96.5~101},{LL=106},{MM=40},{MN=16},{MO=36},{N=142},{P=15},{PA=34},{PB=40.0},{PC=100.0},{PD=26},{PE=98},{PF=104},{QA=17},{QB=17},{S=14.5},{T=21},{U=19},{UP=ø14, depth 15},{V=48.0},{WF=71},{XA=333.0},{XBP=277.0},{YI=3.5},{PPATH=assemblies/scs2_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PBPLUS
PB+A스트로크
[mm]
PB
[mm]
PCPLUS
PC+스트로크+A스트로크
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
UP
ⁿ/ₐ
V
[mm]
WF
[mm]
XAPLUS
XA+2x스트로크+A스트로크
[mm]
XA
[mm]
XBPPLUS
XBP+2x스트로크+A스트로크
[mm]
XBP
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
BB
b of bellow
[mm]
DB
d of bellow
[mm]
LBPLUS
LB+스트로크
[mm]
LB
l of bellow
[mm]
AB
[mm]
TR
[mm]
TS
[mm]
AH
[mm]
AT
[mm]
SAPLUS
SA+스트로크
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
SCPLUS
SC+스트로크
[mm]
SC
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
TF
[mm]
R
[mm]
FB
[mm]
UF
[mm]
E
[mm]
MF
[mm]
W
[mm]
XBPLUS
XB+스트로크
[mm]
XB
[mm]
Y
[mm]
ZCPLUS
ZC+스트로크
[mm]
ZC
[mm]
ZRPLUS
ZR+스트로크
[mm]
ZR
[mm]
AQPLUS
AQ+스트로크
[mm]
AQ
[mm]
CE
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
UM
[mm]
XVPLUS
XV+스트로크
[mm]
XV
[mm]
XLPLUS
XL+스트로크
[mm]
XL
[mm]
XG
[mm]
XHPLUS
XH+스트로크
[mm]
XH
[mm]
XJPLUS
XJ+스트로크
[mm]
XJ
[mm]
XK
[mm]
SCS2-P-00-125B-50-25
SCS2-P
125
50
46
47
M14 x 1.5
Rc1/2
30.5
30.5
57
140
M30 x 1.5
78~82
142
92
32
13
31
60.5
35.5
162.5
87.5
21
88
90
15
15
12.0
18
19
ø10, depth 10
45.5
65
419.5
294.5
369.5
244.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-P-00-140B-50-25
SCS2-P
140
50
46
47
M14 x 1.5
Rc3/4
34.5
34.5
57
157
M30 x 1.5
86.5~91
153
103
32
15
31
60.5
35.5
162.5
87.5
21
88
90
17
17
12.0
18
19
ø10, depth 10
45.5
67
432.5
307.5
382.5
257.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-P-00-160B-50-25
SCS2-P
160
56
55
53
M16 x 1.5
Rc3/4
34.5
34.5
62
177
M36 x 1.5
96.5~101
156
106
40
15
34
65.0
40.0
175.0
100.0
26
98
104
17
17
14.5
21
19
ø14, depth 15
48.0
71
458.0
333.0
402.0
277.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-P-00-180B-50-25
SCS2-P
180
63
60
60
M18 x 1.5
Rc3/4
34.5
34.5
68
200
M40 x 1.5
108~112
160
110
45
15
34
69.0
44.0
182.0
107.0
29
108
110
17
17
16.0
24
19
ø14, depth 15
53.0
78
483.0
358.0
420.0
295.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-P-00-200B-50-25
SCS2-P
200
72
70
69
M20 x 1.5
Rc3/4
37.5
37.5
75
220
M45 x 1.5
120.5~129
173
123
50
20
36
73.0
48.0
191.0
116.0
32
120
128
18
18
18.0
27
24
ø14, depth 15
60.0
88
524.0
399.0
452.0
327.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-P-00-250B-50-25
SCS2-P
250
88
85
84
M24 x 1.5
Rc1
42.5
42.5
93
274
M56 x 2
147.5~156
191
141
60
22
36
83.0
58.0
208.0
133.0
39
141
150
21
21
22.5
34
24
ø14, depth 15
64.0
94
581.0
456.0
493.0
368.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성