카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 STR2-M B D
CKD
공압 실린더
가이드 부착 실린더
슈퍼 트윈 로드 실린더 STR2
STR2-M/B D 복동·양로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/guided_cylinder/str2_series/str2-mb-d/str2_mb_d_wo_asmtab.prj},{NB=STR2-MD-16-10 (0)},{BT=M},{BORE=16},{STROKE=10},{PTT=},{OPT=},{POS=0},{A=16},{B=8},{C=43.0},{D=43.0},{E=6 depth 6},{EE=M5},{F=1},{GG=6 depth 6},{H=25},{II=4.3},{JJ=8 spot face depth 4.4},{KK=M5 penetrating},{MM=10},{NN=M5 penetrating},{O=19},{P=52},{Q=45},{R=58},{S=4},{T=21},{WW=M5 depth 6},{AX=24},{BX=51.0},{DX=8},{FX=8},{Z=0.5},{A1=20},{A2=25},{A3=M4 depth 4},{A4=-},{PPATH=str2_mb_d_parts/str2_mb_d_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GG
[mm]
H
[mm]
II
[mm]
JJ
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WW
ⁿ/ₐ
XPLUS
X+스트로크x2
[mm]
X
[mm]
AX
[mm]
BXPLUS
BX+스트로크
[mm]
BX
[mm]
CX
[mm]
DX
[mm]
EXPLUS
EX+스트로크
[mm]
EX
[mm]
FX
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
A2PLUS
A2+스트로크
[mm]
A2
[mm]
A3
ⁿ/ₐ
A4
[mm]
STR2-MD-6-10
STR2
6
12
6
24.5
24.5
4 깊이 4
M5
1
4 깊이 4
14
3.4
6.5 자리파기 깊이 3.3
M3 관통
71.0
61.0
4
M3 관통
11
34
29
36
3
13
M4 깊이 5
105.0
85.0
20
31.0
21.0
20
7
57.0
47.0
7
1.0
15
20
10
M3 깊이 4
-
STR2-MD-10-10
STR2
10
14
6
35.0
35.0
4 깊이 4
M5
1
4 깊이 4
20
4.3
8 자리파기 깊이 4.4
M4 관통
92.5
82.5
6
M4 관통
13
42
36
44
3
15
M5 깊이 6
130.5
110.5
24
44.5
34.5
24
8
75.5
65.5
9
1.0
15
30
20
M3 깊이 3.5
-
STR2-MD-16-10
STR2
16
16
8
43.0
43.0
6 깊이6
M5
1
6 깊이6
25
4.3
8 자리파기 깊이 4.4
M5 관통
109.0
99.0
10
M5 관통
19
52
45
58
4
21
M5 깊이 6
151.0
131.0
24
61.0
51.0
24
8
93.0
83.0
8
0.5
20
35
25
M4 깊이 4
-
STR2-MD-20-10
STR2
20
20
10
46.0
46.0
6 깊이6
M5
1
6 깊이6
28
5.2
9.5 자리파기 깊이 5.4
M5 관통
118.0
108.0
12
M5 관통
24
60
50
62
5
27
M6 깊이 8
168.0
148.0
24
70.0
60.0
24
9
100.0
90.0
9
0.5
20
40
30
M4 깊이 4
13
STR2-MD-25-10
STR2
25
22
12
44.0
44.0
6 깊이6
M5
1
6 깊이6
34
6.3
11 자리파기 깊이 6.5
M6 관통
118.0
108.0
14
M6 관통
30
70
60
72
6
33
M8 깊이 8
172.0
152.0
24
70.0
60.0
24
9
100.0
90.0
9
0.5
20
40
30
M5 깊이 6
18
STR2-MD-32-10
STR2
32
22
12
56.0
56.0
6 깊이6
Rc1/8
1
6 깊이6
44
6.3
11 자리파기 깊이 6.5
M6 관통
143.0
133.0
16
M6 관통
36
94
75
96
6
38
M8 깊이 8
197.0
177.0
24
95.0
85.0
24
9
125.0
115.0
9
0.5
20
50
40
M5 깊이 8
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성