카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-BL
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-B-복동/배합형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-b/ssd2-bl-withswitch.prj},{NB=SSD2-BL-32-5-5(0,0)},{TYPE=SSD2-BL},{BORE=32},{PT=},{STROKE1=5},{SWM1=},{SLD1=},{LWT1=},{LWL1=},{SWO1=},{SWP1=},{OPT11=},{OPT12=},{STROKE2=5},{SWM2=},{SLD2=},{LWT2=},{LWL2=},{SWO2=},{SWP2=},{OPT21=},{OPT22=},{ACC=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{B=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=RC 1/8},{EEH=9.728},{F=45},{FB=20.5},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{JD=9.0},{JT=5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KAD=6},{KAT=11},{KK=M8 depth 13},{KKD=8},{KKT=13},{M=14},{MH=7.000},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{OH=4.5},{KKKD=14},{KKKP=1.500},{PPATH=with_sw/ssd2-b-ws-tpl.prj},{X1=0},{X2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FB
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
JD
[mm]
JT
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KAD
[mm]
KAT
[mm]
KK
[mm]
KKD
[mm]
KKT
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
OH
[mm]
WF
[mm]
AA
a`
[mm]
CC
c`
[mm]
H
[mm]
KKK
kk`
[mm]
M1
M
[mm]
MM1
MM
[mm]
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-BL-12-5-5
SSD2-BL
12
51.0
22.0
5.5
5.5
M5
25
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 6
6.5
3.5
32
M4 깊이 7
4
7
M3 깊이 6
3
6
5
6
15.5
-
0.0
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-16-5-5
SSD2-BL
16
51.0
22.0
5.5
5.5
M5
29
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 6
6.5
3.5
38
M4 깊이 7
4
7
M4 깊이 8
4
8
6
8
20.0
-
0.0
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-20-5-5
SSD2-BL
20
68.0
29.5
5.5
5.5
M5
36
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
9.0
5.5
47
M6 깊이 11
6
11
M5 깊이 7
5
7
8
10
25.5
-
0.0
4.5
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-25-5-5
SSD2-BL
25
75.0
32.5
6.0
6.0
M5
40
13.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
9.0
5.5
51
M6 깊이 11
6
11
M6 깊이 11
6
11
10
12
28.0
-
0.0
5
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-32-5-5
SSD2-BL
32
80.0
33.0
8.0
8.0
RC 1/8
45
20.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
9.0
5.5
60
M6 깊이 11
6
11
M8 깊이 13
8
13
14
16
34.0
4.5
4.5
7
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-40-5-5
SSD2-BL
40
93.0
39.5
12.0
8.5
RC 1/8
52
27.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
9.0
5.5
69
M6 깊이 11
6
11
M8 깊이 13
8
13
14
16
40.0
5
5.0
7
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-50-10-10
SSD2-BL
50
97.0
40.5
10.5
10.5
RC 1/4
64
28.5
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
11.0
6.5
86
M8 깊이 13
8
13
M10 깊이 15
10
15
17
20
50.0
7
7.0
8
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-63-10-10
SSD2-BL
63
108.0
46.0
13.0
11.0
RC 1/4
77
28.5
8.7
14 자리파기 깊이 9
14.0
9.0
103
M10 깊이 15
10
25
M10 깊이 15
10
15
17
20
60.0
7
7.0
8
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-80-10-10
SSD2-BL
80
127.0
53.5
16.0
13.0
RC 3/8
98
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
17.5
11.0
132
M12 깊이 28
12
28
M16 깊이 21
16
21
22
25
77.0
6
6.0
10
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-BL-100-10-10
SSD2-BL
100
150.0
63.0
23.0
15.0
RC 3/8
117
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
17.5
11.0
156
M12 깊이 28
12
28
M20 깊이 27
20
27
27
30
94.0
6.5
6.5
12
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성