카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD2-K
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-K-복동/편로드/고하중형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-k/ssd2_k_wo_asmtab.prj},{NB=SSD2-K-32-5(0)},{BORE=32},{PT=},{STROKE=5},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{G=49.5},{HH=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{PPATH=without_sw/ssd2_k_wo_asmtpl.prj},{AX=50.0},{AX1=67.2},{AX2=88.7},{AX3=70.0},{AX4=91.5},{AX5=60.0},{AX6=81.6},{AX7=48.0},{AX8=69.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
HH
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
F.R.LコンビネーションノンパープルタイプC*000-P6
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
ファインレベルスイッチKML
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
WFC パート
[mm]
SSD2-K-12-5
SSD2-K
12
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
25
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-16-5
SSD2-K
16
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
29
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-20-5
SSD2-K
20
29.0
24.5
8.0
5.5
M5
36
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-25-5
SSD2-K
25
32.5
27.5
11.0
6.0
M5
40
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
-
10
12
28.0
-
5.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-32-5
SSD2-K
32
40.0
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-40-5
SSD2-K
40
46.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
57
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-50-10
SSD2-K
50
48.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
71
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50.0
7
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-63-10
SSD2-K
63
54.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
84
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
15
17
20
60.0
7
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-80-10
SSD2-K
80
63.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
104
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77.0
6
10.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-K-100-10
SSD2-K
100
75.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
15
27
30
94.0
6.5
12.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성