카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD2-DG4
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-DG4-복동/양로드/스패터 부착 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_dg4/ssd2_dg4.prj},{NB=SSD2-DG4-40-5(0)},{MODEL=SSD2-DG4},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{OPT=},{MA=},{ACC=},{PPATH=../ssd2_dg1/parts/ssd2_dg1_dg4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{A1=74.0},{A2=84.0},{B1=40.0},{B2=50.0},{C=12.0},{D=12.0},{EE=Rc1/8},{F=52},{FA=37.0},{FB=31.0},{G=57.0},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=40},{O=5.0},{UA=10},{UB=28 h9},{WF12=17},{WF22=15},{WF222=25},{WF122=27},{WFFA=17},{WF1FA=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
WF
[mm]
WF1
WFC パート
[mm]
WFFA
[mm]
WF1FA
[mm]
SSD2-DG4-25-5
SSD2-DG4
25
59.0
49.0
11.0
11.0
M5
40
31.5
17.0
-
-
5.5
9 spot face depth 5.5
M6 depth 11
M6 depth 12
-
10
12
28
-
-
-
5
-
15
15
SSD2-DG4-32-5
SSD2-DG4
32
64.5
30.5
8.0
8.0
Rc1/8
45
33.5
24.0
49.5
24
5.5
9 spot face depth 5.5
M6 depth 11
M8 depth 13
10
14
16
34
4.5
10
23 h9
17
-
17
15
SSD2-DG4-40-5
SSD2-DG4
40
74.0
40.0
12.0
12.0
Rc1/8
52
37.0
31.0
57.0
24
5.5
9 spot face depth 5.5
M6 depth 11
M8 depth 13
10
14
16
40
5.0
10
28 h9
17
-
17
15
SSD2-DG4-50-10
SSD2-DG4
50
76.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
43.0
32.0
71.0
33
6.9
11 spot face depth 6.5
M8 depth 13
M10 depth 15
15
17
20
50
7.0
10
35 h9
18
-
18
15
SSD2-DG4-63-10
SSD2-DG4
63
78.0
42.0
13.0
13.0
Rc1/4
77
49.5
32.0
84.0
33
8.7
14 spot face depth
M10 depth 25
M10 depth 15
15
17
20
60
7.0
10
35 h9
18
-
18
15
SSD2-DG4-80-10
SSD2-DG4
80
91.0
51.0
16.0
16.0
Rc3/8
98
60.0
32.0
104.0
38
10.5
17 spot face depth 11
M12 depth 28
M16 depth 21
15
22
25
77
6.0
10
43 h9
20
-
20
18
SSD2-DG4-100-10
SSD2-DG4
100
104.5
60.5
23.0
23.0
Rc3/8
117
69.5
32.0
123.5
38
10.5
17.5 spot face depth 11
M12 depth 28
M20 depth 27
15
27
30
94
6.5
10
59 h9
22
-
22
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성