카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD2 롱 스트로크
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-L-복동/편로드/롱 스트로크
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_long_stroke/ssd2_l_s_wo_s_asmtab.prj},{NB=SSD2-32-125(0125)},{BORE=32},{PT=},{STROKE=125},{STROKE1=125},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{B=45.5},{C=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{PPATH=with_sw/ssd2_body_l_s_wo_s_asmtpl.prj},{AX=62.500},{AX1=69.700},{AX2=91.200},{AX3=92.500},{AX4=114.000},{AX5=62.500},{AX6=84.000},{AX7=70.500},{AX8=92.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
WF for female thread rod
[mm]
WF1
WF for male thread rod
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SSD2-12-35
SSD2
12
45.5
67.0
32.0
5.5
M5
25
4.5
0.0
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
-
5
6
15.5
-
13.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-16-35
SSD2
16
45.5
67.0
32.0
5.5
M5
29
4.5
0.0
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20.0
-
13.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-20-75
SSD2
20
55.5
116.0
41.0
8.0
M5
36
12.5
0.0
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
14.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-25-75
SSD2
25
59.0
119.0
44.0
11.0
M5
40
13.5
0.0
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 11
-
10
12
28.0
-
15
-
-
-
-
-
-
SSD2-32-125
SSD2
32
62.5
170.5
45.5
8.0
Rc1/8
45
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
17
-
-
-
-
-
-
SSD2-40-125
SSD2
40
72.0
180.0
55.0
12.0
Rc1/8
52
27.5
57.0
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5.0
17
-
-
-
-
-
-
SSD2-50-125
SSD2
50
73.5
180.5
55.5
10.5
Rc1/4
64
28.5
71.0
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50.0
7.0
18
-
-
-
-
-
-
SSD2-63-125
SSD2
63
75.0
182.0
57.0
13.0
Rc1/4
77
28.5
84.0
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
15
17
20
60.0
7.0
18
-
-
-
-
-
-
SSD2-80-125
SSD2
80
86.0
191.0
66.0
16.0
Rc3/8
98
28.5
104.0
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77.0
6.0
20
-
-
-
-
-
-
SSD2-100-125
SSD2
100
97.5
200.5
75.5
23.0
Rc3/8
117
28.5
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
15
27
30
94.0
6.5
22
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성