카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD2-P7
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-P7※-복동/클린 사양
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_p7/ssd2_p7_asmtab.prj},{NB=SSD2-40-5-P7(0)},{MODEL=SSD2},{BORE=40 : Φ40},{BOREX=40},{STROKE=5},{STROKEX=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100},{STROKEMAX=100},{SWM=},{LWD=},{LWL=},{SWQ=},{STROKEMIN1=5},{STROKEMIN2=5},{OPT1=},{G=P7},{POS=0},{PPATH=parts/ssd2_p7_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{C=8.5},{F=52},{FA=26.5},{FB=27.5},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=40.0},{WF=7.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
LA
ⁿ/ₐ
LB
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FA
ⁿ/ₐ
FB
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
WF
ⁿ/ₐ
AA
a'
ⁿ/ₐ
CC
c'
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
WF1
wf
ⁿ/ₐ
SSD2-12-5-P7
SSD2
12: φ12
30.5
27.0
5.5
5.5
4
2
16.0
M5
25
13.0
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
5
6
15.5
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-16-5-P7
SSD2
16: φ16
30.5
27.0
5.5
5.5
6
0
16.5
M5
29
15.0
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
6
8
20.0
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-20-5-P7
SSD2
20: φ20
34.0
29.5
5.5
7.0
-
-
16.5
M5
36
18.5
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-25-5-P7
SSD2
25: φ25
37.5
32.5
7.0
8.5
-
-
18.0
M5
40
20.5
13.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28.0
5.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-32-5-P7
SSD2
32: φ32
40.0
33.0
7.0
5.5
-
-
20.0
M5
45
23.0
20.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-40-5-P7
SSD2
40: φ40
46.5
39.5
8.5
8.0
-
-
21.5
Rc1/8
52
26.5
27.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-50-10-P7
SSD2
50: φ50
48.5
40.5
9.5
10.5
-
-
25.0
Rc1/8
64
32.5
28.5
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50.0
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-63-10-P7
SSD2
63: φ63
54.0
46.0
10.0
11.0
-
-
25.5
Rc1/4
77
39.0
28.5
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 15
M10 깊이 15
17
20
60.0
8.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-80-10-P7
SSD2
80: φ80
68.5
58.5
11.5
13.0
-
-
30.0
Rc3/8
98
49.5
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77.0
10.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-100-10-P7
SSD2
100: φ100
80.0
68.0
15.5
15.0
-
-
35.0
Rc3/8
117
59.0
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94.0
12.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-125-10-P7
SSD2
125: φ125
118.0
102.0
23.5
23.5
-
-
53.5
Rc3/8
142
71.5
44.5
12.5
20 자리파기 깊이 13
190
M14 깊이 25
M22 깊이 30
30
35
114.0
16.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-140-10-P7
SSD2
140: φ140
128.0
112.0
27.0
27.0
-
-
57.0
Rc3/8
158
79.5
44.5
12.5
20 자리파기 깊이 13
210
M14 깊이 25
M22 깊이 30
30
35
128.0
16.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-160-10-P7
SSD2
160: φ160
143.0
126.0
30.0
30.0
-
-
65.0
Rc3/8
178
89.5
48.5
14.7
23 자리파기 깊이 15.2
238
M16 깊이 28
M24 깊이 33
36
40
144.0
17.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
스위치 부착 SSD2-L
CKD
15.05.2024
스위치 없음 SSD2
CKD
15.05.2024
스위치 부착 SSD-L
CKD
15.05.2024
SSD2-LB - Axial foot
CKD
13.07.2023
스위치 부착 SSD2-L-P7
CKD
15.05.2024
Without switch SSD2 - 복동 편로드형 스위치 없음
CKD
25.03.2022
F - Floating Joint
AirTAC
06.04.2022
스위치 부착 SSD2-L 롱 스트로크
CKD
15.05.2024
Without switch GRC
CKD
11.08.2023
스위치 없음 SRL3
CKD
13.07.2023
JS - Compact cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
Compact cylinder ISO 21287 series LINER female piston rod - ISO 21287
Metalwork
27.06.2024
SSD2 - Rod end flange type (FA)
CKD
20.12.2023
스위치 부착 SSD2-ML
CKD
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성