카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-DL
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-D·복동·양로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_d/ssd_dl.prj},{NB=SSD-DL-40-5(0)},{MODEL=SSD-DL},{BORE=40},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SLD=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC1=},{ACC2=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=with_sw/ssd_d_w_s_asmtpl.prj},{B=49.0},{C=12.0},{D=12.0},{EE=Rc1/8},{F=52},{FA=26.5 (30)},{FB=27.5},{G=57.0},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=40},{O=5},{HDX=16.5},{RDX=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-DL-12-5
SSD-DL
12
34.0
27.0
5.5
5.5
M5
25
13 (16.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M3 깊이 7
M3 깊이 6
-
5
6
16
-
3.5
5
2.5
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-16-5
SSD-DL
16
34.0
27.0
5.5
5.5
M5
29
15 (18.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M3 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20
-
3.5
5
2
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-20-5
SSD-DL
20
45.0
36.0
8.0
8.0
M5
36
18.5 (22)
12.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
26
-
4.5
9.5
6.5
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-25-5
SSD-DL
25
51.0
41.0
11.0
11.0
M5
40
20.5(24)
13.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
-
10
12
28
-
5
11.5
9.5
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-32-5
SSD-DL
32
54.5
40.5
8.0
8.0
Rc1/8
45
23 (26.5)
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34
4
7
11
9
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-40-5
SSD-DL
40
63.0
49.0
12.0
12.0
Rc1/8
52
26.5 (30)
27.5
57.0
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40
N : 없음
7
16.5
12
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-50-5
SSD-DL
50
65.0
49.0
10.5
10.5
Rc1/4
64
32.5 (36)
28.5
71.0
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50
7
8
16.5
12.5
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-63-5
SSD-DL
63
67.0
51.0
13.0
13.0
Rc1/4
77
39 (42.5)
28.5
84.0
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
15
17
20
60
7
8
18
13
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-80-5
SSD-DL
80
78.5
58.5
16.0
16.0
Rc3/8
98
49.5(53)
28.5
104.0
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77
6
10
23
15.5
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-100-5
SSD-DL
100
92.0
68.0
23.0
23.0
Rc3/8
117
59 (62.5)
28.5
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
15
27
30
94
6
12
28.5
19.5
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-125-10
SSD-DL
125
104.0
72.0
23.5
23.5
Rc3/8
142
71.5 (75)
44.5
-
-
12.5
20 자리파기 깊이 13
190
M14 깊이 25
M22x2.5 깊이 30(22)
72
30
35
114
-
16
24.5
29.5
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-140-10
SSD-DL
140
114.0
82.0
27.0
27.0
Rc3/8
158
79.5 (83)
44.5
-
-
12.5
20 자리파기 깊이 13
210
M14 깊이 25
M22x2.5 깊이 30(22)
80
30
35
128
-
16
31
33
-
-
-
-
-
-
SSD-DL-160-10
SSD-DL
160
125.0
91.0
30.0
30.0
Rc3/8
178
89.5 (93)
48.5
-
-
14.7
23 자리파기 깊이 15.2
238
M16 깊이 28
M24x3 깊이 33 (24)
90
36
40
144
-
17
34
39
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성