카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-KL-*C
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-K-※C·복동·고하중형·고무 에어 쿠션 부착
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_k_c/ssd_kl_c.prj},{NB=SSD-KL-40C-5(0)},{MODEL=SSD-KL},{BORE=40},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SLD=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{PPATH=with_sw/ssd_kl_c_w_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B1=49.5},{C=12.0},{D=8.5(12)},{EE=Rc 1/8},{F=52},{FA=26.5(30)},{FB=27.5},{G=57},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{L=10},{MM=16},{N=40},{O=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-KL-20C-5
SSD-KL
20
39.0
34.5
8.0
5.5
M5
36
18.5(22)
12.5
-
-
5.5
9 spot face depth 5.5
47
M6 depth 11
M5 depth 7
8
-
10
26
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KL-25C-5
SSD-KL
25
42.5
37.5
11.0
6
M5
40
20.5(24)
13.5
-
-
5.5
9 spot face depth 5.5
51
M6 depth 11
M6 depth 12
10
-
12
28
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-KL-32C-5
SSD-KL
32
50.0
43.0
8.0
8(8)
Rc 1/8
45
23(26.5)
20.5
49.5
24
5.5
9 spot face depth 5.5
60
M6 depth 11
M8 depth 13
14
10
16
34
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KL-40C-5
SSD-KL
40
56.5
49.5
12.0
8.5(12)
Rc 1/8
52
26.5(30)
27.5
57
24
5.5
9 spot face depth 5.5
69
M6 depth 11
M8 depth 13
14
10
16
40
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-KL-50C-5
SSD-KL
50
58.5
50.5
10.5
10.5(10.5)
Rc 1/4
64
32.5(36)
28.5
71
33
6.9
11 spot face depth 6.5
86
M8 depth 13
M10 depth 15
17
15
20
50
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KL-63C-10
SSD-KL
63
64.0
56.0
13.0
11(13)
Rc 1/4
77
39(42.5)
28.5
84
33
8.7
14 spot face depth 9
103
M10 depth 25
M10 depth 15
17
15
20
60
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-KL-80C-10
SSD-KL
80
73.5
63.5
16.0
13(16)
Rc 3/8
98
49.5(53)
28.5
104
38
10.5
17.5 spot face depth 11
132
M12 depth 28
M16 depth 21
22
15
25
77
6
10
-
-
-
-
-
-
SSD-KL-100C-10
SSD-KL
100
85.0
73.0
23.0
15(23)
Rc 3/8
117
59(62.5)
28.5
123.5
38
10.5
17.5 spot face depth 11
156
M12 depth 29
M20 depth 27
27
15
30
94
6.5
12
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성