카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
KBZ-4D
CKD
생산 종료품
전동 액추에이터 KBZ
Rod type
KBZ-4D
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/kbz_series/rod_type/kbz_4d/kbz_4d_st_c_asmtab.prj},{NB=KBZ-4D-ST-C12N-05(0)},{MODEL=KBZ-4D},{MS=D : 50W, AC servo motor (resolver)},{MM=ST : Straight},{DS=S : Rolled ball screw; outside diameter 8mm},{MSD=T : Straight axis / Motor facing up},{TS=C : Rod type},{LEAD=12 : 12 mm},{BRAKE=N},{STROKE=05},{AO=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=parts/kbz_4d_st_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 9. 29. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
KBX-T4D-ST-C
CKD
13.07.2023
1
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
MS
모터 사이즈
ⁿ/ₐ
MM
모터 취부 방법
ⁿ/ₐ
TS
Type of slider
ⁿ/ₐ
LEAD
리드
ⁿ/ₐ
L
전체 길이
[mm]
LC
모터 커버 부착 전체 길이
[mm]
LL
모터 없음길이
[mm]
L3
T-slot length
[mm]
WEIGHT
질량
[kg]
KBZ-4D-ST-C12N-05
KBZ-4D
D : 50W
ST : 스트레이트
C : 로드 타입
12 : 12 mm
311.8
-
221.5
162.5
1.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성