카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch CMK2-R-FP1 - 복동 스트로크 조정 가능형 (인입)
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
중간 구경 실린더 CMK2-FP1 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/cmk2/cmk2-r_with_switch_asmtab.prj},{NB=CMK2-R-00-25-25-25-T0H-R-FP1_0},{TYPE=CMK2-R},{MA=00},{BORE=25},{PTT=},{STROKE=25},{ASR=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{OPTBLWS=},{OPTPJOINT=},{OPTPRM=},{OPTBCO=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-r/cmk2-r_parts/cmk2-r_l_asmtpl.prj},{A=23},{B=17},{C=20},{D=26.4},{F=32},{HA=35},{K=14},{KK=M10 x 1.25},{LL=69},{MB=M26 x 1.5},{MM=12},{MN=10},{MO=5},{T=6},{U=30},{V=16},{WF=23},{X=131},{XF=46},{RB=9},{RC=17.5},{RE=M12 x 1.5},{RF=8},{RG=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
CMK2-R-00-20-25-25-T0H-R-...
CMK2-R
20
CMK2-R-00-25-25-25-T0H-R-...
CMK2-R
25
CMK2-R-00-32-25-25-T0H-R-...
CMK2-R
32
CMK2-R-00-40-25-25-T0H-R-...
CMK2-R
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성