카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWTR*-*-FP1 - Tetrapod shaped (with R)
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Joint / tube
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwtr.prj},{NB=GWTR 8- 6-FP1},{MN=GWTR 8- 6-FP1},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P1=0.0},{H=17},{L1=32.5},{L2=24.0},{A=8.0},{B=19.0},{C=14.5},{E=4.2},{F=15.5},{N=9.5},{MBS=6.0},{ESA=23.5},{INFOTEXT=Dimensions},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
MBS
최소한의 내경
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWTR 4-M5-FP1
GWTR 4-M5-FP1
4
M5 x 0.8
10
22.5
19.0
3.4
16.0
10.0
4.2
11.0
7.5
2.5
4.3
GWTR 4- 6-FP1
GWTR 4- 6-FP1
4
R1/8
10
26.5
19.0
8.0
16.0
10.0
4.2
11.0
7.5
2.5
4.5
GWTR 4- 8-FP1
GWTR 4- 8-FP1
4
R1/4
14
30.0
19.0
11.0
16.0
10.0
4.2
11.0
7.5
2.5
4.5
GWTR 6- 6-FP1
GWTR 6- 6-FP1
6
M5 x 0.8
14
25.0
21.5
3.4
17.5
12.5
4.2
13.5
8.5
2.5
4.3
GWTR 6- 6-FP1
GWTR 6- 6-FP1
6
R1/8
14
30.0
21.5
8.0
17.5
12.5
4.2
13.5
8.5
4.0
10.5
GWTR 6- 8-FP1
GWTR 6- 8-FP1
6
R1/4
14
33.0
21.5
11.0
17.5
12.5
4.2
13.5
8.5
4.0
10.5
GWTR 6-10-FP1
GWTR 6-10-FP1
6
R3/8
17
34.5
21.5
12.0
17.5
12.5
4.2
13.5
8.5
4.0
10.5
GWTR 8- 6-FP1
GWTR 8- 6-FP1
8
R1/8
17
32.5
24.0
8.0
19.0
14.5
4.2
15.5
9.5
6.0
23.5
GWTR 8- 8-FP1
GWTR 8- 8-FP1
8
R1/4
17
35.5
24.0
11.0
19.0
14.5
4.2
15.5
9.5
6.0
23.5
GWTR 8-10-FP1
GWTR 8-10-FP1
8
R3/8
17
37.0
24.0
12.0
19.0
14.5
4.2
15.5
9.5
6.0
23.5
GWTR10- 8-FP1
GWTR10- 8-FP1
10
R1/4
19
39.5
27.5
11.0
21.5
17.5
4.2
18.5
13.0
8.0
35.5
GWTR10-10-FP1
GWTR10-10-FP1
10
R3/8
19
41.0
27.5
12.0
21.5
17.5
4.2
18.5
13.0
8.0
35.5
GWTR10-15-FP1
GWTR10-15-FP1
10
R1/2
22
44.0
27.5
15.0
21.5
17.5
4.2
18.5
13.0
8.0
35.5
GWTR12- 8-FP1
GWTR12- 8-FP1
12
R1/4
22
41.5
30.0
11.0
23.0
20.0
4.2
21.0
14.0
8.5
37.5
GWTR12-10-FP1
GWTR12-10-FP1
12
R3/8
22
43.0
30.0
12.0
23.0
20.0
4.2
21.0
14.0
8.5
37.5
GWTR12-15-FP1
GWTR12-15-FP1
12
R1/2
22
46.0
30.0
15.0
23.0
20.0
4.2
21.0
14.0
8.5
37.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성