카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch SCA2-P - 복동, 스트로크 조정 가능형 (압출)
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
일반 실린더r SCA2-FP1 series
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/sca2/sca2-p_without_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-P-00-50B-25-25-FP1 (0-41)},{TYPE=SCA2-P},{MA=00},{BORE=50},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{ASR=25},{SWM=},{LWD=},{LWL=},{SWP=},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCNP=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-p/sca2-p_parts/sca2-p_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{PA=12},{PB=35},{PC=61},{PD=14},{PE=48},{PF=6},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{XA=227},{XF=65},{X=168.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
Thread
ⁿ/ₐ
EE
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KK
Thread
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PCPLUS
PC+STROKE+ASR
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
XAPLUS
XA+STROKE*2+ASR
[mm]
XA
[mm]
XF
[mm]
XPLUS
X+STROKE
[mm]
X
[mm]
BB
[mm]
BD1
[mm]
BD2
[mm]
L1
[mm]
LAPLUS
LA+스트로크
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LGPLUS
LG+스트로크
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FAPLUS
FA+스트로크
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FGPLUS
FG+스트로크
[mm]
FG
[mm]
MT
[mm]
FH
[mm]
FJPLUS
FJ+스트로크
[mm]
FJ
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
AQ
[mm]
AQPLUS
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
TYPLUS
TY+STROKE
[mm]
TY
[mm]
TZPLUS
TZ+STROKE
[mm]
TZ
[mm]
SCA2-P-00-40B-25-25-FP1
SCA2-P
40
22
22
20
18
M8
Rc1/4
7.5
26
31
57
M14 x 1.5
118
93
16
12
29
102
52
11
40
6
13
8
18.5
33.5
275.5
200.5
55.5
175.5
150.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-P-00-50B-25-25-FP1
SCA2-P
50
28
27
26
20
M8
Rc3/8
0
28
38
66
M18 x 1.5
126
101
20
12
35
111
61
14
48
6
14
11
20.5
37
302
227
65
193.5
168.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-P-00-63B-25-25-FP1
SCA2-P
63
28
27
26
22
M8
Rc3/8
0
30
38
80
M18 x 1.5
130
105
20
16
31
111
61
14
48
6
15
11
21
35
304
229
63
196
171
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-P-00-80B-25-25-FP1
SCA2-P
80
36
32
34
26
M12
Rc1/2
0
34
43
98
M22 x 1.5
141
116
25
19
33
118
68
16
60
10
17
13
23.5
48
343
268
84
228.5
203.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCA2-P-00-100B-25-25-FP1
SCA2-P
100
45
41
43
28
M12
Rc1/2
0
36
51
118
M26 x 1.5
153
128
30
19
50
140
90
21
70
10
18
16
32
53
391
316
98
255
230
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성