카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SCM-D-FP1 - 복동 양로드형 스위치 부착
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
슈퍼 마이크로 실린더 SCM-FP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_d_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-D-00-40B-25-T0H-R-FP1 (0)},{BORE=40},{A=30},{B=22},{C=27.0},{D=47},{GR=20},{J=25},{LL=79},{MC=44},{MM=16},{MN=14},{MO=6.0},{N=2},{QA=13},{SD=26.0},{T=8},{WF=20},{X=179},{XF=50},{LXX=52.2},{BBX=40.0},{BDX=35},{SX=46.7},{EAX=15.0},{ECX=36.6},{PX=30.0},{GBX=25.7},{P1XX=30.2},{P2X=32.1},{P3X=16.5},{GCX=4.5},{GDX=7.5},{TYPE=SCM-D},{INFOTEXT=Dimensions},{DA=M6 depth 12},{EER=Rc1/8},{KK=M14 x 1.5},{MA=12},{MD=M10},{L1X=(stroke length/3) + 18.5},{EEAC=Rc1/8},{ETX=20°},{PTX=(26°)},{MS=00},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
SCM-D-00-20B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
20
SCM-D-00-25B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
25
SCM-D-00-32B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
32
SCM-D-00-40B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
40
SCM-D-00-50B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
50
SCM-D-00-63B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
63
SCM-D-00-80B-25-T0H-R-FP1
SCM-D
80
SCM-D-00-100B-25-T0H-R-FP...
SCM-D
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성