카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CVE2-70 - Air operated type
CKD
유체 제어 장비
쿨런트용 기기
에어 오퍼레이트식 2포트 밸브 (쿨런트 밸브) CVE2・CVSE2・GCVE2・GCVSE2
High pressure 2 port valve - CVE2/CVSE2-70 Series
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_coolant/cve_cvse_gcve_gcvse_series/cve2_cvse2-70_series/cve2_70_asmtab.prj},{NB=CVE2-15A-70-0},{IDNR=},{MODEL=CVE2},{ACT=},{PS=15A: Rc1/2},{WPR=70},{BSC=0},{OPTMP=},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/cve2_cvse2_70_asmtpl.prj},{A=80},{B=32},{C=25.0},{D=110.0},{E=153.0},{F=77},{G=Rc 1/2},{K=M8 thread length 10},{L=40.5},{M=25},{N=53},{P=11 x 15},{Q=125},{R=145},{S=35},{T=3.2},{U=62.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
PS
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
CVE2-10A-70-0
CVE2
10A: Rc3/8
60
28
22.0
88.5
128.5
63
Rc 3/8
M6 thread length 9
38.0
20
46
9 x 12
85
100
25
3.2
45.0
CVE2-15A-70-0
CVE2
15A: Rc1/2
80
32
25.0
110.0
153.0
77
Rc 1/2
M8 thread length 10
40.5
25
53
11 x 15
125
145
35
3.2
62.5
CVE2-20A-70-0
CVE2
20A: Rc3/4
90
40
29.0
132.5
179.5
95
Rc 3/4
M8 thread length 10
45.5
25
61
11 x 15
125
145
35
3.2
71.5
CVE2-25A-70-0
CVE2
25A: Rc1
110
48
33.5
145.5
197.0
113
Rc 1
M12 thread length 14
49.0
45
71
14 x 20
160
190
40
4.0
84.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성