카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HYA series
CKD
유체 제어 장비
생명 과학 장비
에어 오퍼레이트식 파인 핀치 밸브 HYA
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/hya/hya_asmtab.prj},{NB=HYA-211},{MODEL=HYA-21},{FUNCTION=2 : NO},{DOT=1 : 1/8”~7/32”(φ3~φ6)},{TOT=1},{A=28},{B=39},{C=49.0},{D=2},{E=5.5},{F=16.0},{G=78.0},{H=40.0},{J=7},{K=15},{L=60},{M=50},{N=39},{P=M5},{X1=12.0},{R1=8.5},{R2=3.5},{X2=12.0},{X3=16},{X4=5.0},{R3=1.5},{BORE=16},{PPATH=parts/hya_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Function
ⁿ/ₐ
DOT
Diameter of tube
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
X1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
X2
[mm]
X3
[mm]
X4
[mm]
R3
[mm]
BORE
ⁿ/ₐ
HYA-111
HYA-11
1:NC(노멀 클로즈)
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
35
48
54.5
2
8.0
26.0
96.0
45.5
7
18
70
60
48
M5
11.5
11.0
5.5
11.5
18
5.0
1.5
20
HYA-121
HYA-12
1:NC(노멀 클로즈)
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
40
54
66.0
2
11.0
35.5
120.5
54.0
11
20
80
70
54
M5
12.5
13.5
8.0
12.5
24
5.5
2.0
25
HYA-132
HYA-13
1:NC(노멀 클로즈)
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
50
66
77.5
3
8.0
57.0
153.5
61.0
16
27
90
80
66
Rc1/8
19.5
17.0
8.0
19.5
30
7.5
2.5
32
HYA-211
HYA-21
2:NO(노멀 오픈)
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
28
39
49.0
2
5.5
16.0
78.0
40.0
7
15
60
50
39
M5
12.0
8.5
3.5
12.0
16
5.0
1.5
16
HYA-221
HYA-22
2:NO(노멀 오픈)
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
35
48
57.5
2
8.0
16.0
89.0
45.0
11
18
70
60
48
M5
14.5
11.0
5.5
14.5
25
6.5
1.5
20
HYA-232
HYA-23
2:NO(노멀 오픈)
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
40
54
73.5
2
11.0
25.5
118.0
58.0
16
20
80
70
54
M5
20.0
13.5
8.0
20.0
30
7.0
2.0
25
HYA-311
HYA-31
3 : Double actuating
1 : 1/8"~7/32"(φ3~φ6)
28
39
49.0
2
5.5
16.0
78.0
40.0
7
15
60
50
39
M5
12.0
8.5
3.5
12.0
16
5.0
1.5
16
HYA-321
HYA-32
3 : Double actuating
2 : 1/4"~3/8"(φ6~φ10)
35
48
57.5
2
8.0
16.0
89.0
45.0
11
18
70
60
48
M5
14.5
11.0
5.5
14.5
25
6.5
1.5
20
HYA-332
HYA-33
3 : Double actuating
3 : 7/16"~9/16"(φ10~φ15)
40
54
73.5
2
11.0
20.5
113.0
58.0
16
20
80
70
54
M5
20.0
13.5
8.0
20.0
30
7.0
2.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성