카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
HYN
CKD
유체 제어 장비
생명 과학 장비
직동식 2·3포트 밸브(파인 핀치 밸브) HYN
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/components_for_life_sciense/hyn_series/hyn.prj},{NB=HYN-3-AC100V},{IDNR=},{MODEL=HYN-3},{TUBE=3 : φ3xφ1},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{A=81.5},{B=57.5},{C=24},{D=17.0},{E=10.0},{F=16},{G=34},{H=28.0},{J=9},{K=28.0},{L=4 x M3 depth 7},{LX1=4},{LX2=3},{LX3=7},{M=34},{N=28},{P=2 x M3 depth 5},{PX1=2},{PX2=3},{PX3=5},{Q=0.0},{R=0},{RX1=0},{RX2=0},{RX3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
TUBE
Code/Content
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
HYN-2-AC100V
HYN-2
2 : φ2xφ0.5
72.9
52.9
20
14.1
8.5
14
30
24.0
8
24.0
4 x M3 depth 7
30
24
2 x M3 depth 5
0.0
0
HYN-3-AC100V
HYN-3
3 : φ3xφ1
81.5
57.5
24
17.0
10.0
16
34
28.0
9
28.0
4 x M3 depth 7
34
28
2 x M3 depth 5
0.0
0
HYN-5-AC100V
HYN-5
5 : φ5xφ3
98.0
65.0
33
23.0
13.0
25
43
36.5
11
36.5
4 x M4 depth 7
43
0
0
36.5
4 x M4 depth 7
HYN-8-AC100V
HYN-8
8 : φ8xφ6
103.0
65.0
38
27.0
14.0
30
43
36.5
11
36.5
4 x M4 depth 7
43
0
0
36.5
4 x M4 depth 7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성