피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch STG-M B
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Guided cylinders
가이드 부착 실린더 STG-P4※
Double acting / single rod / metal bush bearing / ball bearing STG-※-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/guided_cylinders/stg_b_m/stg_p4/stg_mb_wo_asmtab.prj},{NB=STG-M-32-25-P4(0)},{BT=M},{BORE=32},{STROKE=25},{POS=0},{A=59.5},{B=37.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=48},{G=112},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=110},{JJ=M8 depth 16},{K=78},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=22},{Y=11.5},{RD=10.0},{HD=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{PPATH=../../../../../cylinder/guided_cylinder/stg_series/stg-mb/stg_mb_parts/stg_mb_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
KC
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
WW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
AAPLUS
AA+스트로크
[mm]
AA
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
STG-M-12-10-P4
STG
12
52.0
42.0
39.0
29.0
12.0
16.0
7.0
M5
26
58
22
M4 깊이 10
56
M5 깊이 10
41
4.3 관통
6
14
M4 관통
8 자리파기 깊이 4.5
20
15
5
8.0
17
48
18
23
50
13
7.5
3
3.5
-
-
52.0
42.0
8
0.0
STG-M-16-10-P4
STG
16
56.0
46.0
43.0
33.0
12.0
18.0
7.5
M5
30
64
25
M5 깊이 12
62
M5 깊이 10
46
4.3 관통
8
16
M5 관통
8 자리파기 깊이 4.5
24
17
5
10.0
18
54
22
24
56
13
7.5
3
3.5
-
-
56.0
46.0
10
0.0
STG-M-20-20-P4
STG
20
73.0
53.0
57.0
37.0
10.5
24.5
8.5
Rc1/8
36
83
30
M5 깊이 13
81
M6 깊이 12
54
5.2 관통
10
18
M5 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
11.0
25
70
24
28
72
16
9.5
3
3.5
-
-
73.0
53.0
12
0.0
STG-M-25-20-P4
STG
25
73.5
53.5
57.5
37.5
11.5
25.0
9.0
Rc1/8
42
93
38
M6 깊이 15
91
M6 깊이 12
64
5.2 관통
12
26
M6 관통
9.5 자리파기 깊이 5.5
24
29
17
14.0
29
78
30
34
82
16
9.5
4
4.5
-
-
73.5
53.5
16
0.0
STG-M-32-25-P4
STG
32
84.5
59.5
62.5
37.5
12.5
30.5
9.0
Rc1/8
48
112
44
M8 깊이 20
110
M8 깊이 16
78
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
24
33
21
15.0
34
96
34
42
98
22
11.5
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
19.5
STG-M-40-25-P4
STG
40
91.0
66.0
69.0
44.0
14.0
31.0
10.0
Rc1/8
54
120
44
M8 깊이 20
118
M8 깊이 16
86
6.3 관통
16
30
M8 관통
11 자리파기 깊이7.5
24
34
22
18.0
38
104
40
50
106
22
11.5
4
4.5
3
6
104.0
79.0
20
13.0
STG-M-50-25-P4
STG
50
97.0
72.0
69.0
44.0
14.0
35.0
11.0
Rc1/4
64
148
60
M10 깊이 22
146
M10 깊이 20
110
8.6 관통
20
40
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
24
36
24
21.5
47
130
46
66
130
28
15.5
5
6.0
4
8
116.0
91.0
25
19.0
STG-M-63-25-P4
STG
63
102.0
77.0
74.0
49.0
16.5
35.0
15.0
Rc1/4
78
162
70
M10 깊이 22
158
M10 깊이 20
124
8.6 관통
20
50
M10 관통
14 자리파기 깊이 9
28
38
24
28.0
55
130
58
80
142
28
15.5
5
6.0
4
8
116.0
91.0
25
14.0
STG-M-80-25-P4
STG
80
121.5
96.5
81.5
56.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28
42
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
140.0
115.0
30
18.5
STG-M-100-25-P4
STG
100
141.0
116.0
91.0
66.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48
35
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
162.0
137.0
35
21.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성