카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch STR2-M B Q-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Guided cylinders
슈퍼 트윈 로드 실린더- STR2-P4※
STR2-P4※ - Double acting/position locking
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/guided_cylinders/str2/str2_q/str2_mb_q_wo_p40_asmtab.prj},{NB=STR2-MQ-20-10-H-P40(0)},{BT=M},{BORE=20},{STROKE=10},{PLM=H},{OPT=},{POS=0},{A=20},{B=10},{C=46},{D=9.5},{E=6 depth 6},{EE=M5},{F=1},{GG=6 depth 6},{H=28},{II=5.2},{JJ=9.5 spot face depth 5.4},{KK=M5 penetrating},{MM=12},{NN=M5 penetrating},{O=24},{P=60},{Q=50},{R=62},{S=5},{T=27},{U=23},{WW=M6 depth 8},{Y=7.5},{AX=24},{BX=33},{DX=9},{FX=9},{Z=0.5},{PPATH=../../../../../cylinder/guided_cylinder/str2_series/str2-mb-q/str2_mb_q_parts/str2_mb_q_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GG
[mm]
H
[mm]
II
[mm]
JJ
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
WW
ⁿ/ₐ
XPLUS
X+STROKE
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
AX
[mm]
BXPLUS
BX+스트로크
[mm]
BX
[mm]
CX
[mm]
DX
[mm]
EXPLUS
EX+스트로크
[mm]
EX
[mm]
FX
[mm]
Z
[mm]
A5
[mm]
STR2-MQ-16-10-H-P40
STR2
16
16
8
43
9.5
6깊이 6
M5
1
6깊이 6
25
4.3
8 자리파기 깊이 4.4
M5 관통
106
96
10
M5 관통
19
52
45
58
4
21
19
M5 깊이 6
122
112
6.0
24
36
26
46
8
90
80
8
0.5
28.0
STR2-MQ-20-10-H-P40
STR2
20
20
10
46
9.5
6깊이 6
M5
1
6깊이 6
28
5.2
9.5 자리파기 깊이 5.4
M5 관통
115
105
12
M5 관통
24
60
50
62
5
27
23
M6 깊이 8
135
125
7.5
24
43
33
48
9
97
87
9
0.5
25.0
STR2-MQ-25-10-H-P40
STR2
25
22
12
44
10.5
6깊이 6
M5
1
6깊이 6
34
6.3
11 자리파기 깊이6.5
M6 관통
115
105
14
M6 관통
30
70
60
72
6
33
23
M8 깊이 8
137
127
7.5
24
43
33
48
9
97
87
9
0.5
28.0
STR2-MQ-32-10-H-P40
STR2
32
22
12
56
11.0
6깊이 6
Rc1/8
1
6깊이 6
44
6.3
11 자리파기 깊이6.5
M6 관통
131
121
16
M6 관통
36
94
75
96
6
38
23
M8 깊이 8
153
143
7.5
24
57
47
50
9
113
103
9
0.5
27.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성