카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch HRL-1
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Modular components
Hybrid robot HRL-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/modular_components/hrl_1/hrl_1_ws_asmtab.prj},{NB=HRL-1-15-50-SW11-R-P4 (0)},{A1X=96.4},{A2X=151.4},{AA=12},{AB=9},{AC=6.0},{AD=25},{AF1=61.2},{AF2=88.7},{AG=50},{AH=8},{AI=1},{AJ=1},{AK=10.5},{AL=9.5},{AM=8},{AN=37.0},{B=130},{C1X=18.2},{C2X=45.7},{D=60},{E=52},{F=7},{G=94},{H=30},{I=23},{J=45},{K=60},{L=120},{M=25},{N=44},{S=38},{SQ=38.1},{T=16},{U=120},{V=38},{X=38},{Y1=76.2},{Y2=96.2},{Z1=154},{Z2=209},{AX1=90},{BX1=130},{CX1=70},{DX1=100},{EX1=7},{FX1=35},{GX1=6},{H1X=99.2},{H2X=154.2},{IX1=79},{J1X=21.0},{J2X=48.5},{BORE=32},{TYPE=HRL-1},{LC=15: 15kg},{INFOTEXT=Dimensions},{AE=M5},{O=M5},{P=Rc 1/8},{Q=75},{R=6},{W=M5},{CYL=SCM-00-32D},{MS=00},{CUS=D},{BS=},{STROKE=50},{PLM=},{SWT=SW11},{SWP=R},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
LC
하중 용량 (수직)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
+0.03/0
[mm]
AI
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AL
[mm]
AM
[mm]
AN
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
SQ
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
E1
[mm]
F1
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
I1
[mm]
J1
[mm]
HRL-1-05-50-SW11-R-P4
HRL-1
05: 5kg
96.4
12
9
6.0
25
M5
61.2
50
8
1
1
10.5
9.5
8
37.0
110
18.2
60
44
6
80
30
23
45
50
100
25
44
M5
Rc 1/8
65
6
26
30.0
13
100
32
M5
38
74.2
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HRL-1-10-50-SW11-R-P4
HRL-1
10: 10kg
96.4
12
9
6.0
25
M5
61.2
50
8
1
1
10.5
9.5
8
37.0
110
18.2
60
44
6
80
30
23
45
50
100
25
44
M5
Rc 1/8
65
6
31
35.0
13
100
32
M5
38
74.2
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HRL-1-15-50-SW11-R-P4
HRL-1
15: 15kg
96.4
12
9
6.0
25
M5
61.2
50
8
1
1
10.5
9.5
8
37.0
130
18.2
60
52
7
94
30
23
45
60
120
25
44
M5
Rc 1/8
75
6
38
38.1
16
120
38
M5
38
76.2
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HRL-1-15H-50-SW11-R-P4
HRL-1
15H: 15kg
96.4
12
9
6.0
25
M5
61.2
50
8
1
1
10.5
9.5
8
37.0
130
18.2
60
52
7
94
30
23
45
60
120
25
44
M5
Rc 1/8
75
6
38
38.1
20
120
38
M5
38
76.2
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HRL-1-25-50-SW11-R-P4
HRL-1
25: 25kg
154.0
16
14
8.0
45
M8
79.0
100
10
5
5
20.0
15.0
40
68.0
202
37.0
80
90
11
150
30
55
80
100
200
45
75
M8
Rc 1/8
-
-
47
51.0
20
190
75
-
52
86.0
252
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HRL-1-50-50-SW11-R-P4
HRL-1
50: 50kg
154.0
19
14
9.5
45
M8
82.0
100
10
5
5
20.0
15.0
40
68.0
202
37.0
80
90
11
150
30
55
80
100
200
45
75
M8
Rc 1/4
-
-
58
60.0
25
190
75
-
55
98.0
255
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HRL-1-65-50-SW11-R-P4
HRL-1
65: 65kg
154.0
19
14
9.5
45
M8
82.0
100
10
5
2
20.0
15.0
40
68.0
202
37.0
80
90
11
150
30
55
80
100
200
45
75
M8
Rc 1/4
-
-
72
72.1
30
190
78
-
55
98.0
255
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성