카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch GRC-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Oscillating / rotary cylinders
Manufacturing process Table rotary actuator GRC-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/oscillating_rotary_cylinders/grc/grc_ws_asmtab.prj},{NB=GRC-20-90-SW11H-R-P4(0)},{SIZE=20},{TORQUE=2.0},{OSCA=90},{SWT=SW11},{SWP=R},{OPT=},{POS=0},{AA=M6 Depth 9},{AB=36},{BA=M6 Depth 8},{BB=42},{BC=62},{CA=Spot face 11 dia. Depth 6.5},{CB=6.9},{CC=M8 Depth 12},{DA=47},{DB=55},{EA=17},{EB=2},{EC=4 depth 4.5},{FA=48},{FB=64h9},{G=M5},{HA=53},{HB=16},{HC=37},{JA=14.5},{JB=20.5},{JC=27},{JD=22.0},{JE=13.0},{JG=5.6},{JH=47},{K=58},{MA=27H9},{MB=2},{NA=11H9},{NB1=6.5},{NC=3.9},{PA=20H9},{PB=2.5},{Q=10},{SB=17.0},{TA=6.1},{TB=M10 X 1},{TC=5.7},{UA=17.6},{UB=24.0},{V=5},{W=13},{X=13.6},{AX=4.5},{BX=13.4},{CX=23},{DX=1},{EX=M5 Depth 7.5},{PPATH=../../../../cylinder/rotary_actuator/grc_series/grc/grc_parts/grc_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
TORQUE
Torque (at 0.5 MPa)
[N*m]
AA
ⁿ/ₐ
AB
[mm]
BA
ⁿ/ₐ
BB
[mm]
BC
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DB
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
JD
[mm]
JE
[mm]
JF
[mm]
JG
[mm]
JH
[mm]
K
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
NA
[mm]
NB1
[mm]
NC
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
Q
[mm]
SA
[mm]
SB
[mm]
TA
[mm]
TB
ⁿ/ₐ
TC
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
LD
[mm]
RD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
+0.3/0
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
GRC-5-90-SW11H-R-P4
GRC
5
0.5
M4 깊이 7
24
M4 깊이 6.5
26
48
자리파기 9.5 dia. 깊이 5.4
5.2
M6 깊이 12
35
42
11
2
3깊이 3.5
36
48h9
M5
43
13
30
15.0
18.0
16
21.0
11.5
65
5.6
29
42
17H9
2
4H9
5.5
2.4
12H9
3.5
8
73
14.0
6.5
M6 X 1
8.7
16.6
16.0
3
10
12.6
21.5
22.5
-
-
-
-
-
GRC-10-90-SW11H-R-P4
GRC
10
1.0
M5 깊이 7
30
M5 깊이 7
32
54
자리파기 11 dia. 깊이 6.5
6.6
M8 깊이 12
40
46
14
2
3깊이 3.5
41
54h9
M5
46
13
33
15.0
19.0
20
21.5
12.0
75
5.6
37
48
22H9
2
8H9
5.5
2.4
18H9
2.5
8
83
15.0
4.9
M8 X 0.75
4.9
17.1
19.4
4
11
13.1
24.5
26.0
-
-
-
-
-
GRC-20-90-SW11H-R-P4
GRC
20
2.0
M6 깊이 9
36
M6 깊이 8
42
62
자리파기 11 dia. 깊이 6.5
6.9
M8 깊이 12
47
55
17
2
4깊이 4.5
48
64h9
M5
53
16
37
14.5
20.5
27
22.0
13.0
86
5.6
47
58
27H9
2
11H9
6.5
3.9
20H9
2.5
10
96
17.0
6.1
M10 X 1
5.7
17.6
24.0
5
13
13.6
31.0
31.0
-
-
-
-
-
GRC-30-90-SW11H-R-P4
GRC
30
3.0
M6 깊이 9
44
M6 깊이 8
52
74
자리파기 14 dia. 깊이 8.6
8.7
M10 깊이 15
58
67
21
2
4깊이 4.5
59
78h9
M5
55
18
37
14.5
20.5
37
22.0
13.0
111
5.6
57
68
32H9
2
13H9
7.5
2.9
26H9
2.5
10
121
25.0
6.1
M10 X 1
3.8
17.6
34.0
5
13
13.6
38.5
40.0
-
-
-
-
-
GRC-50-90-SW11H-R-P4
GRC
50
5.0
M8 깊이 13
50
M8 깊이 12
60
88
자리파기 17.5 dia. 깊이 10.8
10.5
M12 깊이 18
66
74
24
2
5깊이 5.5
69
92h9
Rc1/8
71
23
48
21.5
27.5
36
32.5
17.5
129
8.1
58
75
37H9
4
14H9
10.5
5.3
28H9
4.5
15
144
29.5
7.0
M12 X 1
3.5
24.6
35.0
6
14
20.6
48.5
51.0
-
-
-
-
-
GRC-80-90-SW11H-R-P4
GRC
80
8.0
M8 깊이 13
54
M8 깊이 12
66
94
자리파기 17.5 dia. 깊이 10.8
10.5
M12 깊이 18
69
80
26
2
5깊이 5.5
76
101h9
Rc1/8
80
25
55
24.0
30.0
40
35.0
19.0
135
8.1
58
80
40H9
3
17H9
9.5
4.4
36H9
3.5
15
150
29.5
7.0
M12 X 1
3.5
27.1
36.0
6
14
23.1
51.5
54.0
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성