카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch MSD- L
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
공간절약 실린더
컴팩트 실린더 MSD-P4※・MSDG-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/msd_msdg/msd_l_w_s_asmtab.prj},{NB=MSD-L-6-5-SWAL-R-P4(0)},{TYPE=MSD-L},{BORE=6},{STROKE=5},{SWT=SWAL},{SWP=R},{PP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=22.5},{B=19.5},{C=7.5},{D=4},{EE=M3},{EF=M3},{F=19},{GA=3.0},{GB=8.5},{HH=M3 depth 3},{I=3.2},{J=Spot face Ø6.1 depth 3.5},{K=22.5},{KA=M4 depth 6},{KK=M2.5 depth 4},{M=3.5},{MM=4},{N=11.0},{X=3.0},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/msd_msdg_series/msd/with_sw/msd_l_w_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EF
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
X
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
MSD-L-6-5-SWAL-R-P4
MSD-L
6
27.5
22.5
24.5
19.5
7.5
4
M3
M3
19
3.0
8.5
M3 깊이 3
3.2
Ø6.1 깊이3.5
22.5
M4 깊이 6
M2.5 깊이4
3.5
4
11.0
3.0
3.5
3.5
MSD-L-8-5-SWAL-R-P4
MSD-L
8
29.0
24.0
26.0
21.0
9.0
4
M3
M3
21
4.5
8.5
M3 깊이 3
3.2
Ø6.1 깊이3.5
25.0
M4 깊이 6
M3 깊이 5
4.5
5
12.5
3.0
4.0
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성