카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SSD2-L-P4 Large bore size
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
공간절약 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 - SSD2-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/space_saving_cylinders/ssd2/ssd2_with_sw_l_asmtab.prj},{NB=SSD2-L-140-10-P4(0)},{BORE=140},{PTT=},{STROKE=10},{SWT=},{SWP=},{OPT1=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_large_bore_size/with_sw/ssd2_body_l_w_s.asmtpl.prj},{A=99},{B=83},{C=27.5},{D=27.5},{EE=Rc3/8},{F=158},{I=12.5},{J=20 spot face depth 13},{K=210},{KA=M14 depth 25},{KK=M22 depth 30},{L=80},{M=30},{MM=35},{N=128},{WF=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-L-125-10-P4
SSD2-L
125
109
99
93
83
29.0
29.0
Rc3/8
142
12.5
20 자리파기 깊이 13
190
M14 깊이 25
M22 깊이 30
72
30
35
114
16
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-140-10-P4
SSD2-L
140
109
99
93
83
27.5
27.5
Rc3/8
158
12.5
20 자리파기 깊이 13
210
M14 깊이 25
M22 깊이 30
80
30
35
128
16
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-160-10-P4
SSD2-L
160
118
108
101
91
30.0
30.0
Rc3/8
178
14.5
23 자리파기 깊이 15.2
238
M16 깊이 28
M24 깊이 33
90
36
40
144
17
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-180-10-P4
SSD2-L
180
129
119
112
102
32.5
32.5
Rc1/2
204
19.5
31.5 자리파기 깊이 26
270
M22 깊이 38
M24 깊이 33
104
36
40
162
17
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-200-10-P4
SSD2-L
200
136
126
119
109
33.5
33.5
Rc1/2
226
19.5
31.5 자리파기 깊이 26
300
M22 깊이 38
M24 깊이 33
110
36
40
182
17
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성