카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWJL*-*-L - 롱 엘보
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트(미니 타입) GWJ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gwj_mini_series/gwjl_l.prj},{NB=GWJL3-6-L},{IDNR=},{MODEL=GWJL3-6-L},{BORE=3.2},{THREAD=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.000},{HEX=10},{L1=30.0},{L2=15.5},{A=8.0},{B=12.5},{C=8.5},{MBS=2.2},{ESA=2.3},{WEIGHT=13.0},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용관 외경
[mm]
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
HEX
Hex
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
WEIGHT
질량
[g]
GWJL3-M3-L
GWJL3-M3-L
3.2
M3x0.5
8
25.5
15.5
2.4
12.5
8.5
1.2
0.8
8.2
GWJL3-M5-L
GWJL3-M5-L
3.2
M5x0.8
8
25.5
15.5
3.4
12.5
8.5
2.2
2.3
8.6
GWJL3-6-L
GWJL3-6-L
3.2
R1/8
10
30.0
15.5
8.0
12.5
8.5
2.2
2.3
13.0
GWJL4-M5-L
GWJL4-M5-L
4.0
M5x0.8
8
25.5
16.5
3.4
13.5
9.6
2.5
3.0
9.4
GWJL4-6-L
GWJL4-6-L
4.0
R1/8
10
30.0
16.5
8.0
13.5
9.6
2.5
3.0
14.0
GWJL6-M5-L
GWJL6-M5-L
6.0
M5x0.8
10
30.5
18.5
3.4
14.5
11.8
2.5
3.5
16.0
GWJL6-6-L
GWJL6-6-L
6.0
R1/8
10
33.5
18.5
8.0
14.5
11.8
4.0
8.5
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성