카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
MJL*-*-M - Tightening fitting
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
접속 조인트·피팅 MJ・JL
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/tightening_fitting_mj_jl/mjl_m.prj},{NB=MJL8-6-M},{MODEL=MJL8-6-M},{TOD=8},{M=Rc1/8},{H=14},{L1=19.5},{L2=23.0},{A=8},{B=13.0},{MINBORE=6.0},{EXS=13.6},{W=29},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=9.728},{TUBE=11.000},{HEIGHT1=9.500},{DFI=12.000},{DH=5.000},{HOLEFORNUT=8.2},{HEIGHT2=9.5},{C=13.0},{CHAMFER=9.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
TOD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
M
접속 구경
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MINBORE
최소 구멍 지름
ⁿ/ₐ
EXS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
MJL4-6-M
MJL4-6-M
4
Rc1/8
10
18.5
20.0
8
11.0
3.0
4.1
21
MJL4-8-M
MJL4-8-M
4
Rc1/4
10
24.0
22.5
11
11.0
3.0
4.7
33
MJL6-6-M
MJL6-6-M
6
Rc1/8
12
18.5
20.5
8
11.5
4.5
9.4
22
MJL6-8-M
MJL6-8-M
6
Rc1/4
12
24.0
23.5
11
11.5
4.5
12.8
34
MJL6-10-M
MJL6-10-M
6
Rc3/8
12
27.0
25.5
12
11.5
4.5
13.6
52
MJL8-6-M
MJL8-6-M
8
Rc1/8
14
19.5
23.0
8
13.0
6.0
13.6
29
MJL8-8-M
MJL8-8-M
8
Rc1/4
14
24.0
25.0
11
13.0
6.0
21.0
36
MJL8-10-M
MJL8-10-M
8
Rc3/8
14
27.0
27.0
12
13.0
6.0
22.8
52
MJL10-8-M
MJL10-8-M
10
Rc1/4
17
24.0
26.5
11
14.5
8.0
29.3
40
MJL10-10-M
MJL10-10-M
10
Rc3/8
17
27.0
28.5
12
14.5
8.0
35.7
55
MJL12-8-M
MJL12-8-M
12
Rc1/4
19
25.0
29.0
11
16.0
10.0
29.3
49
MJL12-10-M
MJL12-10-M
12
Rc3/8
19
27.0
29.0
12
16.0
10.0
51.4
56
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성