카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
MJT*-* - 양구 치즈
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
접속 조인트·피팅 MJ・JL
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/tightening_fitting_mj_jl/mjt.prj},{NB=MJT8-10},{MODEL=MJT8-10},{TOD=8},{M=R3/8},{H=14},{L1=24},{L2=25.0},{A=12},{B=13.0},{MINBORE=6.0},{EXS=32.8},{W=54},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=16.662},{TUBE=12.000},{HEIGHT1=9.500},{DFI=12.000},{DH=5.000},{HOLEFORNUT=8.200},{CHAMFER=9.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
TOD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
M
접속 구경
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MINBORE
최소 구멍 지름
ⁿ/ₐ
EXS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
MJT4-6
MJT4-6
4
R1/8
10
17
20.0
8
11.0
3.0
6.7
24
MJT4-8
MJT4-8
4
R1/4
10
20
20.0
11
11.0
3.0
6.6
31
MJT6-6
MJT6-6
6
R1/8
12
17
20.5
8
11.5
4.5
12.2
28
MJT6-8
MJT6-8
6
R1/4
12
20
20.5
11
11.5
4.5
14.4
34
MJT6-10
MJT6-10
6
R3/8
12
24
23.5
12
11.5
4.5
15.0
50
MJT8-6
MJT8-6
8
R1/8
14
18
23.0
8
13.0
6.0
27.8
37
MJT8-8
MJT8-8
8
R1/4
14
21
23.0
11
13.0
6.0
28.9
43
MJT8-10
MJT8-10
8
R3/8
14
24
25.0
12
13.0
6.0
32.8
54
MJT10-8
MJT10-8
10
R1/4
17
23
26.5
11
14.5
8.0
46.6
54
MJT10-10
MJT10-10
10
R3/8
17
24
26.5
12
14.5
8.0
46.6
62
MJT10-15
MJT10-15
10
R1/2
17
28
28.5
15
14.5
8.0
66.2
87
MJT12-8
MJT12-8
12
R1/4
19
24
29.0
11
16.0
10.0
61.1
66
MJT12-10
MJT12-10
12
R3/8
19
25
29.0
12
16.0
10.0
80.5
74
MJT12-15
MJT12-15
12
R1/2
19
28
29.0
15
16.0
10.0
76.0
90
MJT15-10
MJT15-10
15
R3/8
23
26
34.0
12
19.0
12.0
105.4
110
MJT15-15
MJT15-15
15
R1/2
23
29
34.0
15
19.0
12.0
105.4
119
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성