피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
RA15 - Parallel female-male reducing connector
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra1520-20parallel20female-male20reducingconnector.prj},{NB=5050203},{SHA256=DgeHfNLhX1gbAN3ZXp6QNoKY21ctUKD/7pLCRJ9r3Ec=},{INAME=05050203},{NAME=05050203},{NNCUSTOM=RA15},{NTCUSTOM=Parallel female-male reducing connector},{NBCUSTOM=5050203},{LINACUSTOM=5050203},{STEPFILE=5050203},{PNGFILE=RA15},{DWGFILE=RA15},{CODE=5050203},{TYPE=RA15 14 38},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{D2=G3/8},{L1=9.0},{L1IN=.354},{L2=14.0},{L2IN=.551},{CH=19},{G=12.8},{OZ=.452},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5050001
5050001
RA15 M5 18
Brass Nickel Plated
M5x0,8
G1/8
6.0
.236
10.5
.413
14
8
.282
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050102
5050102
RA15 18 14
Brass Nickel Plated
G1/8
G1/4
8.0
.315
13.0
.512
17
10.5
.370
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050103
5050103
RA15 18 38
Brass Nickel Plated
G1/8
G3/8
9.0
.354
14.0
.551
19
19.3
.681
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050104
5050104
RA15 18 12
Brass Nickel Plated
G1/8
G1/2
10.0
.394
15.5
.610
24
30.7
1.083
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050203
5050203
RA15 14 38
Brass Nickel Plated
G1/4
G3/8
9.0
.354
14.0
.551
19
12.8
.452
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050204
5050204
RA15 14 12
Brass Nickel Plated
G1/4
G1/2
10.0
.394
15.5
.610
24
28.5
1.005
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050304
5050304
RA15 38 12
Brass Nickel Plated
G3/8
G1/2
10.0
.394
15.5
.610
24
22
.776
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050305
5050305
RA15 38 34
Brass Nickel Plated
G3/8
G3/4
11.0
.433
17.5
.689
30
-
-
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050405
5050405
RA15 12 34
Brass Nickel Plated
G1/2
G3/4
11.0
.433
17.5
.689
30
36
1.270
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5050506
5050506
RA15 34 1
Brass Nickel Plated
G3/4
G1"
11.5
.453
18.5
.728
36
60.3
2.127
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성