RF12 - Nipple, Taper
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RF Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rf_line_brass_standard_fittings/rf12_nipple_taper.prj},{NB=F5020102},{NAME=F5020102},{CODE=F5020102},{TIPO=RF12 18 14},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{D1=R1/8},{D2=R1/4},{L1=7,5},{L2=11},{L3=23,5},{CH=14},{G=14,1},{WT=-40 ÷ 150},{WP=60},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F5020102},{NNCUSTOM=RF12},{NTCUSTOM=Nipple, taper},{LINACUSTOM=F5020102},{STEPFILE=F5020102},{PNGFILE=RF12},{DWGFILE=RF12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
CH
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F5020101
F5020101
RF12 18 18
Brass Compliant NSF 372
R1/8
R1/8
7,5
7,5
19,5
12
8,2
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5020102
F5020102
RF12 18 14
Brass Compliant NSF 372
R1/8
R1/4
7,5
11
23,5
14
14,1
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5020202
F5020202
RF12 14 14
Brass Compliant NSF 372
R1/4
R1/4
11
11
27
14
17,3
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5020203
F5020203
RF12 14 38
Brass Compliant NSF 372
R1/4
R3/8
11
11,5
27,5
17
21,1
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5020303
F5020303
RF12 38 38
Brass Compliant NSF 372
R3/8
R3/8
11,5
11,5
28
17
23,3
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성