카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
SX42 - Without Fitting
CPC – Colder Products
Multi-Line
6 Lines
Coupling Inserts - Acetal & Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/multi_line/6_lines/inserts/sx42.prj},{NB=SX42},{L1=1.070},{L2=0.210},{L3=0.310},{L4=0.158},{L5=0.253},{L6=0.050},{L7=0.130},{L8=0.060},{L9=0.050},{D1=1.320},{D2=1.188},{D3=1.118},{D4=1.090},{D5=1.238},{D6=1.190},{D7=1.250},{D8=1.130},{D9=1.028},{D10=0.968},{D11=0.990},{D12=1.090},{A1=0.165},{A2=0.055},{A3=0.555},{A4=0.160},{R1=0.175},{R2=0.109},{R3=0.030},{H1=0.325},{T1=0.060},{T2=0.240},{H2=0.299},{T3=0.120},{PN=SX42},{MAT=Acetal},{CCOLUMN=SX42},{DCOLUMN=SixTube Coupling Insert Without Fittings},{FCOLUMN=Sixtube, Multi-Tube},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=},{WCOLUMN=},{XCOLUMN=},{YCOLUMN=},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 100psi, 6.9 bar per line},{AYCOLUMN=Compliant}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No. (Straight Thru)
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
SX42
SX42
Acetal
SX42
SixTube Coupling Insert W...
Sixtube, Multi-Tube
10
General Purpose
Vacuum to 100psi, 6.9 bar...
Compliant
Compliant
Acetal
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성