카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
SMPT0212 - Pipe Thread
CPC – Colder Products
Single Line
1/16" Nominal Flow
SMC12 Series
Coupling Bodies - Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/1_16_nom_flow/smc12_series/bodies/smpt0212.prj},{NB=SMPT0212},{L1=0.250},{L2=0.205},{L3=0.215},{D1=0.420},{D2=0.330},{H1=0.030},{H2=0.065},{L4=0.085},{R1=0.010},{W=0.435},{L5=0.210},{DMAJ=0.4050},{DMIN=0.3635},{BZE=0.1650},{NG=0.2639},{LL=0.400},{D3=0.249},{D4=0.172},{D5=0.200},{D6=0.094},{D7=0.094},{D8=0.060},{L6=0.230},{L7=0.185},{L8=0.120},{L9=0.070},{D9=0.138},{L10=0.170},{L11=0.265},{T1=0.023},{R2=0.015},{D10=0.065},{PN=SMPT0212},{BPN=0212},{THR=1/8\" NPT},{CCOLUMN=SMPT0212},{DCOLUMN=1/8\" NPT Non-Valved Coupling Body},{FCOLUMN=SMC},{GCOLUMN=50},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=N/A},{TCOLUMN=N/A},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 100 psi, 6.9 bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No. (Straight Thru)
ⁿ/ₐ
THR
Thread Size
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
Other
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
SMPT0212
SMPT0212
1/8" NPT
SMPT0212
1/8" NPT Non-Valved Coupl...
SMC
50
General Purpose
N/A
N/A
32°F
0°C
180°F
82°C
Vacuum to 100 psi, 6.9 ba...
Compliant
Compliant
Almond Polypropylene
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성