카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
NS6D40008 - Panel Mount - Compression
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
NS6 Series
Coupling Inserts - Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/ns6_series/inserts/ns6d40008_asmtab.prj},{NB=NS6D40008},{PN=NS6D40008},{ODM=12.7},{DMAJ=0.75000},{DMIN=0.65080},{D1=1.50000},{D2=0.77600},{D3=0.65900},{D4=0.77000},{D5=0.65600},{D6=0.55600},{D7=0.07000},{D8=0.37500},{D9=0.36900},{L1=1.88300},{L2=0.03806},{L3=0.09449},{L4=0.66263},{L5=0.15700},{L6=0.28500},{L7=0.64300},{A1=0.62500},{A2=0.37510},{A3=0.73400},{A4=0.33500},{R1=0.05000},{R2=0.05000},{R3=0.02000},{D10=1.03400},{T1=0.00996},{W=1.00000},{R4=0.08000},{T2=0.16000},{T3=0.12000},{D11=1.10000},{LL=0.88000},{R5=0.09400},{D12=0.53800},{D13=0.51000},{D14=0.48000},{T4=0.27000},{W1=0.94000},{T5=0.15000},{D15=0.84000},{R6=0.50000},{X1=0.37600},{X2=0.46446},{Y1=0.21708},{Y2=0.80446},{T6=0.00600},{T7=0.06000},{T8=0.13000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No. (Shutoff)
ⁿ/ₐ
OD
Tubing Size OD
[인치]
ODM
Tubing Size OD
[mm]
TT
Termination Type
ⁿ/ₐ
NS6D40008
NS6D40008
1/2
12.7
Compression
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성