피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
99000, 95600, 99100, 99200 - In-Line - Hose Barb
CPC – Colder Products
Specialty/Other
Specialty Couplings
Universal Dispensing Series
Coupling Bodies - Polypropylene
Powered by
CAD모델 선택
{colder/specialty_other/specialty_couplings/udc_series/bodies/99000_asmtab.prj},{NB=95300},{L1=2.41000},{L2=1.21200},{L3=1.68100},{L4=0.38200},{D1=1.40000},{D2=1.32000},{D3=0.82100},{D4=1.00000},{D5=0.10000},{R1=0.40000},{L5=0.86100},{D6=1.06000},{H1=1.62000},{H2=0.46000},{L6=0.37000},{H3=1.23000},{R2=0.08000},{T1=0.05000},{H4=1.17700},{H5=0.05000},{R3=0.40000},{L7=0.60000},{H=1.03000},{X=0.60400},{Y=1.70900},{R4=0.75700},{W=0.93000},{WD=0.13000},{B1=1.17000},{B2=0.60500},{B3=0.27000},{B4=0.14450},{B5=0.05500},{B6=0.20500},{B7=0.81200},{B8=0.74000},{B9=0.49000},{B10=0.21000},{A1=0.65000},{A2=0.49900},{A3=0.15000},{A4=0.01800},{A5=0.13200},{A6=0.49200},{A7=0.38000},{A8=0.05000},{TOL=0.00500},{N=1},{N1=1},{PN=95300},{MAT=95300},{MATVIS=EPDM},{ID=1/2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No. (Shutoff)
ⁿ/ₐ
MAT
O-Ring Material
ⁿ/ₐ
MATVIS
O-Ring Material
ⁿ/ₐ
ID
Tubing Size ID
[인치]
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
ⁿ/ₐ
LCOLUMN
CPC Category
ⁿ/ₐ
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
ⁿ/ₐ
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
ⁿ/ₐ
VCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
WCOLUMN
CPC Low
ⁿ/ₐ
XCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
YCOLUMN
CPC High
ⁿ/ₐ
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
ⁿ/ₐ
AFCOLUMN
CPC Spillage
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
ⁿ/ₐ
BECOLUMN
ⁿ/ₐ
MCOLUMN
Material Type
ⁿ/ₐ
NCOLUMN
Material Finish
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
99000
99000
99000
Silicone
3/8
99000
3/8" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA Silicone
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
98400
98400
98400
Buna-N
3/8
98400
3/8" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA BUNA-N
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
98500
98500
98500
EPDM
3/8
98500
3/8" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA EPDM
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
95600
95600
95600
Silicone
1/2
95600
1/2" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA Silicone
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
97600
97600
97600
Buna-N
1/2
97600
1/2" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA BUNA-N
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
95300
95300
95300
EPDM
1/2
95300
1/2" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA EPDM
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
99100
99100
99100
Silicone
5/8
99100
5/8" Hose Barb Valved In-...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA Silicone
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
97900
97900
97900
Buna-N
5/8
97900
5/8" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA BUNA-N
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
98100
98100
98100
EPDM
5/8
98100
5/8" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA EPDM
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
99200
99200
99200
Silicone
3/4
99200
3/4" Hose Barb Valved In-...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA Silicone
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
98600
98600
98600
Buna-N
3/4
98600
3/4" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA BUNA-N
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
98700
98700
98700
EPDM
3/4
98700
3/4" Hose Barb Valved Cou...
UDC
5
General Purpose, NSF
FDA EPDM
Stainless Steel
32°F
0°C
160°F
71°C
20" Hg vacuum to 15 psi, ...
Compliant
Compliant
Light gray polypropylene
Light gray polypropylene
Dark gray polypropylene
Stainless steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성