카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
PY Polyurethane - High Capacity Polyuerthane Cast Iron Core Wheels
Colson Group
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/wheels/py_asmtab.prj},{NB=PY1070124},{PNN=PY1070124},{HARD=},{DIA=10},{WIDTH=4},{CAP95=4200},{CAP80=3350},{CAP70=5000},{XX=1},{HUB=4-1/4},{BORE=2-7/16},{ID=2.438},{BEARING=1-1/2},{WEIGHT=30-1/4},{PN1=0870124},{P=0.000},{ROLLER=Straight Roller},{R=1},{S=0},{X=0},{Y=0},{PPATH=py_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PNN
Part Number Basic
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
ⁿ/ₐ
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Range
ⁿ/ₐ
PY0650116
PY0650116
PY0650116
6
3
2000
3-1/4
1-15/16
1
13-3/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY0650120
PY0650120
PY0650120
6
3
2000
3-1/4
1-15/16
1-1/4
13-3/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY0650912
PY0650912
PY0650912
6
3
2000
3-1/2
1-15/16
3/4
13-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY0650916
PY0650916
PY0650916
6
3
2000
3-1/2
1.98
1
13-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY06522812
PY06522812
PY06522812
6
3
2000
3-1/4
1-15/16
1
13-3/4
Precision Ball
-40°F to +180°F
PY0850116
PY0850116
PY0850116
8
3
2500
3-1/4
1-15/16
1
16
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY0850120
PY0850120
PY0850120
8
3
2500
3-1/4
1-15/16
1-1/4
16
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY0850912
PY0850912
PY0850912
8
3
2500
3-1/2
1-15/16
3/4
15-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY0850916
PY0850916
PY0850916
8
3
2500
3-1/2
1.98
1
15-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY0850920
PY0850920
PY0850920
8
3
2500
3-1/2
2.33
1-1/4
15-3/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY0852812
PY0852812
PY0852812
8
3
2500
3-1/4
1-15/16
1-1/4
16
Precision Ball
-40°F to +180°F
PY1050116
PY1050116
PY1050116
10
3
3000
3-1/4
1-15/16
1
20-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY1050120
PY1050120
PY1050120
10
3
3000
3-1/4
1-15/16
1-1/4
20-1/2
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY1050912
PY1050912
PY1050912
10
3
3000
3-1/2
1-15/16
3/4
20
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY1050916
PY1050916
PY1050916
10
3
3000
3-1/2
1.98
1
20
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY1050920
PY1050920
PY1050920
10
3
3000
3-1/2
2.33
1-1/4
20
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY1052812
PY1052812
PY1052812
10
3
3000
3-1/2
2.33
1-1/4
20-1/2
Precision Ball
-40°F to +180°F
PY1070120
PY1070120
PY1070120
10
4
4200
4-1/4
2-7/16
1-1/4
30-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY1070124
PY1070124
PY1070124
10
4
4200
4-1/4
2-7/16
1-1/2
30-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY1070916
PY1070916
PY1070916
10
4
4200
4-1/2
2-7/16
1
29
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY1070920
PY1070920
PY1070920
10
4
4200
4-1/2
2-7/16
1-1/4
29
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY1080120
PY1080120
PY1080120
10
5
5000
5-1/4
2-7/16
1-1/4
41-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY1080124
PY1080124
PY1080124
10
5
5000
5-1/4
2-7/16
1-1/2
41-1/4
Straight Roller
-40°F to +180°F
PY1080916
PY1080916
PY1080916
10
5
5000
5-1/2
2-7/16
1
39-1/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
PY1080920
PY1080920
PY1080920
10
5
5000
5-1/2
2-7/16
1-1/4
39-1/4
Tapered Roller
-40°F to +180°F
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성