카탈로그: Concens
생성됨: 01.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Concens
con60/icon60 - Load capacity up to 10000 N
Concens
Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{concens/actuators/con60_icon60_asmtab.prj},{NB=600050-193412-020000_0},{PS=con60},{HUBVER=Standard and Custom stroke},{HUB=50.0},{HUBST=0},{N=-},{G=19},{V=3},{P=4},{CL=1},{CN=2},{H=-},{SIP=0},{B=2},{TC=0},{RC=0},{ID=00},{INFO=Online PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
Concens 600050-193412-020...
600050-193412-020000
408.000
2195.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성