V12-58PD-XX0-UYN - Connectivity
CONTRINEX
Connectivity
Distribution boxes
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/connectivity/distribution_boxes/v12_58pd_xx0_uyn.prj},{NB=V12-58PD-020-UYN},{ORDERNO=605-001-003},{TYPE=V12-58PD-020-UYN},{PT=Distribution boxes},{CL=2},{CM=PUR},{S=M12},{P=None},{PNO=5},{SP=M12, None},{WCS=8 x 0.5 + 3 x 1},{RVR=≤ 30 VAC/VDC},{CC=grey},{TR=-20...+60},{ER=IP 67},{NOS=8},{DBT=Distribution box with cable},{C=cable},{HS=TPU transparent PA UL 94HB blue},{CEPDF=0},{WG=483},{ECCN=8544429},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
CL
Cable length
[m]
CM
Cable material
ⁿ/ₐ
S
Socket
[mm]
PNO
Number of pins
ⁿ/ₐ
SP
Socket, Plug
[mm]
WCS
Wire cross-section
[mm^2]
RVR
Rated voltage range
[V]
CC
Cable color
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
NOS
Number of sockets
ⁿ/ₐ
DBT
Distribution box type
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
HS
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
V12-58PD-020-UYN
605-001-003
V12-58PD-020-UYN
Distribution boxes
2
PUR
M12
5
M12, None
8 x 0.5 + 3 x 1
≤ 30 VAC/VDC
grey
-20...+60
IP 67
8
Distribution box with cab...
cable
TPU transparent PA UL 94H...
483
8544429
YES
YES
V12-58PD-050-UYN
605-001-004
V12-58PD-050-UYN
Distribution boxes
5
PUR
M12
5
M12, None
8 x 0.5 + 3 x 1
≤ 30 VAC/VDC
grey
-20...+60
IP 67
8
Distribution box with cab...
cable
TPU transparent PA UL 94H...
974
8544429
YES
YES
V12-58PD-100-UYN
605-001-005
V12-58PD-100-UYN
Distribution boxes
10
PUR
M12
5
M12, None
8 x 0.5 + 3 x 1
≤ 30 VAC/VDC
grey
-20...+60
IP 67
8
Distribution box with cab...
cable
TPU transparent PA UL 94H...
1692
8544429
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성