LTX-1050-30X-506 - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltx_1050_30x_506.prj},{NB=LTS-1050-301-506},{ORDERNO=620-200-777},{TYPE=LTS-1050-301-506},{PR=Miniature sensors},{OPR=Diffuse},{RM=20},{OR=20},{LS=LED, infrared 880 nm},{H=M5},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on},{SRT=0},{SA=No},{SFM=250},{TR=0...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1040_1050.pdf},{OMPDF=NO},{WG=16.0},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
LTK-1050-301-506
620-200-776
LTK-1050-301-506
Miniature sensors
Diffuse
20
20
LED, infrared 880 nm
M5
Stainless steel V2A
IP 67
NPN
Light-on
Standard output
PVC, 2 m, 3 wire
10...30 VDC
NPN, Light-on
No
250
0...+55
45.6
85365019
YES
YES
LTS-1050-301-506
620-200-777
LTS-1050-301-506
Miniature sensors
Diffuse
20
20
LED, infrared 880 nm
M5
Stainless steel V2A
IP 67
NPN
Light-on
Standard output
M8 3-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on
No
250
0...+55
16.0
85365019
YES
YES
LTK-1050-303-506
620-200-788
LTK-1050-303-506
Miniature sensors
Diffuse
20
20
LED, infrared 880 nm
M5
Stainless steel V2A
IP 67
PNP
Light-on
Standard output
PVC, 2 m, 3 wire
10...30 VDC
PNP, Light-on
No
250
0...+55
47.4
85365019
YES
YES
LTS-1050-303-506
620-200-789
LTS-1050-303-506
Miniature sensors
Diffuse
20
20
LED, infrared 880 nm
M5
Stainless steel V2A
IP 67
PNP
Light-on
Standard output
M8 3-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on
No
250
0...+55
16.5
85365019
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성