Cable Support Fittings (CSF)- Series 2, 3, 4, & 5 - Stainless Steel - Cable Tray Fittings
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Series 3 & 4 Stainless Steel
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/series_34_steel/fittings/csf_asmtab.prj},{NB=4SS4-12-CSF12},{W=12\"},{W1=12},{W2=12},{WMM=305},{H=4},{MAT=SS4},{TYPE=},{R=12},{PPATH=../../series2345_fittings/parts/csf_asmtpl.prj},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W
Tray Width
[인치]
WMM
Tray Width
[mm]
RR
[인치]
RMM
R-Radius
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
4SS4-06-CSF12
4SS4-06-CSF12
6"
152
12
305
19.188
487
15.000
381
4SS4-09-CSF12
4SS4-09-CSF12
9"
228
12
305
19.188
487
15.000
381
4SS4-12-CSF12
4SS4-12-CSF12
12"
305
12
305
19.188
487
15.000
381
4SS4-18-CSF12
4SS4-18-CSF12
18"
457
12
305
19.188
487
15.000
381
4SS4-24-CSF12
4SS4-24-CSF12
24"
609
12
305
19.188
487
15.000
381
4SS4-30-CSF12
4SS4-30-CSF12
30"
762
12
305
19.188
487
15.000
381
4SS4-36-CSF12
4SS4-36-CSF12
36"
914
12
305
19.188
487
15.000
381
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성