Horizontal Bends 90°, 60°, 45°, 30° (HB) - Series 2, 3, 4, & 5 - Stainless Steel - Fittings
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Series 3 & 4 Stainless Steel
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/series_34_steel/fittings/hb_2345_asmtab.prj},{NB=4SS4-12-30HB12},{W=12\"},{W1=12},{W2=12},{WMM=305},{H=4},{MAT=SS4},{TYPE=},{ANGLE=30},{R=12},{PPATH=../../series2345_fittings/parts/hb_2345_asmtpl.prj},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W
Tray Width
[인치]
WMM
Tray Width
[mm]
RMM
R - Bend Radius
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
4SS4-06-30HB12
4SS4-06-30HB12
6"
152
305
13 1/8
333
3 1/2
89
7 1/16
179
4SS4-09-30HB12
4SS4-09-30HB12
9"
228
305
13 7/8
352
3 3/4
95
7 5/16
186
4SS4-12-30HB12
4SS4-12-30HB12
12"
305
305
14 5/8
371
3 15/16
100
7 13/16
198
4SS4-18-30HB12
4SS4-18-30HB12
18"
457
305
16 1/8
410
4 5/16
110
8 5/8
219
4SS4-24-30HB12
4SS4-24-30HB12
24"
609
305
17 5/8
448
4 3/4
121
9 7/16
240
4SS4-30-30HB12
4SS4-30-30HB12
30"
762
305
19 1/8
486
5 1/8
130
10 1/4
260
4SS4-36-30HB12
4SS4-36-30HB12
36"
914
305
20 5/8
524
5 1/2
140
11 1/16
281
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성