GHG 525 - Wall socket for industrial application, 125 A, GHG 525 mit Trennschalter
Cooper Crouse-Hinds EU
Electrical Connectivity
Electrical Connectivity industrial use
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds_eu/c_electrical_connectivity/c_2_el_connectivity_indus/wandcteckdose_125a_trenn_asmtab.prj},{NB=GHG5254406R0001_(1)},{IDNR=GHG 525 4406 R0001},{NBALG=GHG5254406R0001},{LOD=1},{AUS=1},{NT=Wall socket for industrial application, 125 A, GHG 525 mit Trennschalter},{POL=4-pole},{T1=-},{T2=-},{T4=-20 °C up to 40 °C},{T5=690 V AC},{T6=125 A},{T7=Ue 500 V / Ie 70 A},{T10=IP66},{T11=1 x M63 cable gland, 1 x M63 threaded plug},{T12=2 x 10 - 70 mm²},{T13=glass-fibre reinforced polyester},{T14=8.6},{T15=-},{T16=380-415 V, 6 h, 1 x M63 cable gland, 1 x M63 threaded plug},{VERS=1},{PPATH=../c_1_ec_zone_1_2_21_22/c_1_1/c_1_4_plugs_sockets/c_1_4_1/assemblies/c_1_4_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 7. 14. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성