피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
JIS VG zero length conversion flange SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Vacuum pipe parts ( Nipple/ Elrbow/ Tee/ Cross/ Cube/ Bell jar)
Nipple
Conversion nipple, zero-length flanges
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/vacuum_pipe_parts/niple/conversion_nipple_zero_length_flanges/jis_vg_zero_length_conversion_flange.prj},{NB=VG40ZLR25},{CNSORDERNO=VG40ZLR25},{MAT=SUS304},{PC=21818},{STD=VG 40 / 25},{A=105},{B=35},{T=20},{PCD=Large-diameter: 85_ small diameter: 70},{HOD=Large-diameter bolt: M8 (10) _ small diameter bolt: M8(10)},{NOH=Large-diameter bolt: 4_ small- small diameter bolt: 4},{PCD1=85.0},{NOH1=4},{PCD2=70.0},{NOH2=4},{VER=1},{X1=55.000},{X2=65.000},{Y1=40.000},{Y2=50.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
HOD
Hole diameter(depth)
[mm]
NOH
Number of holes
ⁿ/ₐ
VG25ZLR20
VG25ZLR20
21816
VG 25 / 20
90
28
20
Large-diameter: 70_ small...
Large-diameter bolt: M8 (...
Large-diameter bolt: 4_ s...
VG40ZLR20
VG40ZLR20
21817
VG 40 / 20
105
28
20
Large-diameter: 85_ small...
Large-diameter bolt: M8 (...
Large-diameter bolt: 4_ s...
VG40ZLR25
VG40ZLR25
21818
VG 40 / 25
105
35
20
Large-diameter: 85_ small...
Large-diameter bolt: M8 (...
Large-diameter bolt: 4_ s...
VG50ZLR20
VG50ZLR20
21819
VG 50 / 20
120
28
20
Large-diameter: 100_ smal...
Large-diameter bolt: Φ10 ...
Large-diameter bolt: 4_ s...
VG50ZLR25
VG50ZLR25
21820
VG 50 / 25
120
35
20
Large-diameter: 100_ smal...
Large-diameter bolt: M8 (...
Large-diameter bolt: 4_ s...
VG50ZLR40
VG50ZLR40
21821
VG 50 / 40
120
50
20
Large-diameter: 100_ smal...
Large-diameter bolt: M8 (...
Large-diameter bolt: 4_ s...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성