카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6003 - Couplings
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6003.prj},{NB=6003-16},{CODE=6003-16},{F=3/8\"},{FNDM=16.662},{FP=0.0},{DN=3/8\"},{D=20.0},{L=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Tube nominal diameter (Ø Dn)
ⁿ/ₐ
D
External diameter (Ø D)
[mm]
L
Total length
[mm]
6003-16A
6003-16A
M16x1.5
Ø16 mm
20.0
27
6003-20
6003-20
M20x1.5
Ø20 mm
23.0
30
6003-25
6003-25
M25x1.5
Ø25 mm
27.0
36
6003-32A
6003-32A
M32x1.5
Ø32 mm
39.0
40
6003-40
6003-40
M40x1.5
Ø40 mm
46.0
40
6003-50
6003-50
M50x1.5
Ø50 mm
58.0
50
6003-63
6003-63
M63x1.5
Ø63 mm
70.0
65
6003-16
6003-16
3/8"
3/8"
20.0
20
6003-12
6003-12
1/2"
1/2"
23.0
22
6003-34
6003-34
3/4"
3/4"
32.0
28
6003-1
6003-1
1"
1"
39.0
28
6003-114
6003-114
1"1/4
1"1/4
48.0
48
6003-112
6003-112
1"1/2
1"1/2
55.0
48
6003-60
6003-60
2"
2"
66.5
56
6003-212
6003-212
2"1/2
2"1/2
82.0
65
6003-03
6003-03
3"
3"
94.0
71
6003-04
6003-04
4"
4"
122.0
83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성