카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6060 - Seal part made of cellulose fibre
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6060.prj},{NB=6060-3238},{CODE=6060-3238},{FG= },{FPG= },{FM=M32},{D=38.5},{DD=32.0},{S=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
FG
GAS thread
ⁿ/ₐ
FPG
PG thread
[mm]
FM
Metric thread
ⁿ/ₐ
D
External diameter (Ø D)
[mm]
DD
Internal diameter (Ø d)
[mm]
S
Thickness
[mm]
6060-1319
6060-1319
1/4''
7
19.5
13.0
1.5
6060-1522
6060-1522
9
22.0
16.0
1.5
6060-1722
6060-1722
3/8''
22.5
16.5
1.5
6060-1925
6060-1925
11
M20
26.0
20.0
1.5
6060-2127
6060-2127
1/2''
13.5
27.0
21.0
1.5
6060-2228
6060-2228
16
29.0
22.5
1.5
6060-2532
6060-2532
M25
32.0
25.0
1.5
6060-2632
6060-2632
3/4''
32.5
26.3
1.5
6060-2834
6060-2834
21
34.5
28.3
1.5
6060-3238
6060-3238
M32
38.5
32.0
1.5
6060-3340
6060-3340
1''
40.0
33.2
1.5
6060-3742
6060-3742
29
43.5
37.6
1.5
6060-4050
6060-4050
M40
50.0
40.0
1.5
6060-4249
6060-4249
1''1/4
49.0
42.0
1.5
6060-4956
6060-4956
1''1/2
36
56.5
47.8
1.5
6060-5060
6060-5060
M50
59.5
50.0
1.5
6060-6070
6060-6070
2''
48
70.0
60.0
1.5
6060-6472
6060-6472
M63
72.0
63.0
2.0
6060-212
6060-212
2''1/2
86.0
75.2
2.0
6060-03
6060-03
3''
97.0
87.8
2.2
6060-04
6060-04
4''
124.0
113.0
2.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성