카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6015/6115 - Connectors for metal flexible conduits
DKC
COSMEC
Metal Systems
Flexible conduit systems
Connection fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/flexible_conduit_systems/connectors/6015_xx.prj},{NB=6015-5040},{CODE=6015-5040},{F=M50x1.5},{FX=50.000},{VER=1},{DF=40.0},{D=64.0},{PU=38.0},{CH1=61},{CH1X=61},{CH2=58},{CH2X=58},{L=48.0},{LF=23.0},{A=7.0},{B=5.0},{C=18.0},{E=60},{G=49.0},{H=58x1.5},{HX=58},{HXP=1.5},{I=53.0},{M=18.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
DF
Flexible tube diameter (Ø Df)
[mm]
D
External diameter (Ø D)
[mm]
PU
Useful passage (Ø Pu)
[mm]
CH1
Wrench size
ⁿ/ₐ
CH2
Wrench size
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
LF
Thread length
[mm]
6015-10A
6015-10A
10.0
26.0
8.0
24
22
27.0
12.0
6015-12A
6015-12A
12.0
28.0
10.0
26
24
28.0
13.0
6015-16A
6015-16A
15.0
33.0
13.0
30
28
32.0
14.0
6015-20
6015-20
15.0
33.0
13.0
30
28
32.0
14.0
6015-2020
6015-2020
20.0
40.0
18.0
37
35
33.0
14.0
6015-25
6015-25
20.0
40.0
18.0
37
35
35.0
16.0
6015-2527
6015-2527
26.0
50.0
23.0
45
42
38.0
16.0
6015-32A
6015-32A
26.0
50.0
24.0
45
42
38.0
16.0
6015-3235
6015-3235
35.0
57.0
30.0
52
50
43.0
17.0
6015-40
6015-40
40.0
64.0
38.0
61
58
48.0
20.0
6015-4035
6015-4035
35.0
57.0
32.0
52
50
43.0
17.0
6015-50
6015-50
50.0
78.0
48.0
74
70
51.0
20.0
6015-5040
6015-5040
40.0
64.0
38.0
61
58
48.0
23.0
6015-6350
6015-6350
50.0
78.0
48.0
74
70
53.0
45.0
6015-10
6015-10
10.0
26.0
8.0
24
22
27.0
11.0
6015-12
6015-12
12.0
28.0
10.0
26
24
28.0
11.0
6015-16
6015-16
15.0
33.0
13.0
30
28
32.0
13.0
6115-12
6115-12
15.0
33.0
13.0
30
28
32.0
14.0
6115-34
6115-34
20.0
40.0
18.0
37
35
35.0
13.0
6115-01
6115-01
26.0
50.0
24.0
45
42
38.0
14.0
6115-114
6115-114
35.0
57.0
32.0
52
50
43.0
13.0
6115-112
6115-112
40.0
64.0
38.0
61
58
48.0
20.0
6115-2
6115-2
50.0
78.0
48.0
74
70
51.0
20.0
6115-212
6115-212
63.0
100.0
59.0
94 (ottagono)
94 (ottagono)
75.0
26.0
6115-03
6115-03
75.0
110.0
71.0
104 (ottagono)
104 (ottagono)
77.0
28.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성