카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
CDE - Internal Plate for Junction Boxes
DKC
Ramblock
CDE
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/ram_block/cde/internal_plates_for_junction_boxes.prj},{NB=RZCDP82},{CODE=RZCDP82},{DES=Piastra interna 800X200},{H=800},{L=200},{W=2.10},{S=6},{INFO3=Link www.dkceurope.eu}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
L
Lenght
[mm]
H3
Cable panel height
[mm]
L3
Cable panel lenght
[mm]
W
Weight
[kg]
S
Fixing point
[nr]
RZCDP11
RZCDP11
Internal Plate 150x150
150
150
119
120
0.25
4
RZCDP91
RZCDP91
Internal Plate 180x150
180
150
149
120
0.30
4
RZCDP29
RZCDP29
Internal Plate 200x180
200
180
169
150
0.45
4
RZCDP22
RZCDP22
Internal Plate 200x200
200
200
169
170
0.50
4
RZCDP32
RZCDP32
Internal Plate 300x200
300
200
269
170
0.75
4
RZCDP42
RZCDP42
Internal Plate 400x200
400
200
369
170
1.10
4
RZCDP62
RZCDP62
Internal Plate 600x200
600
200
569
170
1.55
4
RZCDP82
RZCDP82
Internal Plate 800x200
800
200
769
170
2.10
6
RZCDP31
RZCDP31
Internal Plate 300x150
300
150
269
120
0.55
4
RZCDP33
RZCDP33
Internal Plate 300x300
300
300
269
270
1.25
4
RZCDP43
RZCDP43
Internal Plate 400x300
400
300
369
270
1.65
4
RZCDP44
RZCDP44
Internal Plate 400x400
400
400
369
370
2.25
4
RZCDP52
RZCDP52
Internal Plate 500x200
500
200
469
170
1.30
4
RZCDP53
RZCDP53
Internal Plate 500x300
500
300
469
270
2.05
4
RZCDP63
RZCDP63
Internal Plate 600x300
600
300
569
270
2.50
4
RZCDP64
RZCDP64
Internal Plate 600x400
600
400
569
370
3.40
6
RZCDP84
RZCDP84
Internal Plate 800x400
800
400
769
370
4.55
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성