P30 Ground risers - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Blank Plates
D - M - E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/1/dme_standard/p30.prj},{NB=P30305006601},{REF=P30305006601},{REFOLD=P30 66-3050},{H=66},{L=496.0},{T=46},{MAT=D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
L
Length
[mm]
T
Thicknes
[mm]
MAT
Steel
ⁿ/ₐ
P30101002601
P30101002601
26
99.5
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30101003201
P30101003201
32
99.5
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30101003601
P30101003601
36
99.5
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30101004601
P30101004601
46
99.5
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30101202601
P30101202601
26
125.0
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30101203201
P30101203201
32
125.0
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30101203601
P30101203601
36
125.0
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30101204601
P30101204601
46
125.0
20
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30121203601
P30121203601
36
125.0
24
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30121204601
P30121204601
46
125.0
24
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30121603601
P30121603601
36
156.0
24
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30121604601
P30121604601
46
156.0
24
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30161604601
P30161604601
46
156.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30161605601
P30161605601
56
156.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30161606601
P30161606601
66
156.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30162004601
P30162004601
46
196.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30162005601
P30162005601
56
196.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30162006601
P30162006601
66
196.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30162504601
P30162504601
46
246.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30162505601
P30162505601
56
246.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30162506601
P30162506601
66
246.0
31
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30202006601
P30202006601
66
196.0
36
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30202008601
P30202008601
86
196.0
36
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30202010601
P30202010601
106
196.0
36
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
P30202506601
P30202506601
66
246.0
36
D-M-E 1 (C 45 W) 1.1730
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성