Retainers for Ejector pins and Ejector sleeves - BA CUMSA, Material 1.7264 - 60 HRC, Tmax 100°C
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ba.prj},{NB=BA081620},{REF=BA081620},{REFOLD=BA 081620},{D=8},{D1=16},{D2=20},{D3=6.0},{F=<=5100},{PSTOL=0.010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
F
Force
[N]
PSTOL
PS Tolerance
[mm]
BA061418
BA061418
6
14
18
4.2
<=3800
0.010
BA081620
BA081620
8
16
20
6.0
<=5100
0.010
BA101822
BA101822
10
18
22
7.0
<=6400
0.010
BA122024
BA122024
12
20
24
9.0
<=7600
0.010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성