SUE quick coupling straight open - DME - Mat.: Brass-Stainless steel
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Fluid Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/fluid_connectors/sue_quick_coupling_straight_open.prj},{NB=SUE109},{REF=SUE109},{DESC=SUE quick coupling straight open SK-109},{D=17.0},{D1=14},{D2=15},{D3=13.65},{D4=13.6},{X=0.34},{DMIN=9.6},{DMIN1=10.5},{DMIN2=7},{DMIN3=9 - 5/14\"},{DMIN3NUM=9.357},{L=56.5},{L1=27.0},{L2=22},{L3=25},{L4=2.5},{L5=1.7},{A=11.90},{SW=},{SERIES=N6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Standard Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D3
Diameter D3
[mm]
D4
Diameter D4
[mm]
X
Chamfer X
[mm]
DMIN
Diameter d
[mm]
DMIN1
Diameter d1
[mm]
DMIN2
Diameter d2
[mm]
DMIN3
Diameter d3
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
A
Angle
[deg]
SW
Hex slot width
[mm]
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SUE106
SUE106
SUE quick coupling straig...
17.0
12
13
9.50
13.6
0.34
9.6
7.3
4
6 - 1/4"
56.5
27.0
22
25
2.5
1.7
8.30
N6
SUE109
SUE109
SUE quick coupling straig...
17.0
14
15
13.65
13.6
0.34
9.6
10.5
7
9 - 5/14"
56.5
27.0
22
25
2.5
1.7
11.90
N6
SUE111
SUE111
SUE quick coupling straig...
22.6
20
21
15.85
18.0
0.45
13.6
12.2
9
11- 7/16"
61.0
25.3
32
25
2.5
1.7
13.70
19
N9
SUE113
SUE113
SUE quick coupling straig...
22.6
20
21
18.20
18.0
0.45
13.6
14.0
10
13 - 1/2"
61.0
25.3
32
25
2.5
1.7
15.65
19
N9
SUE119
SUE119
SUE quick coupling straig...
32.0
29
30
26.00
24.0
0.60
20.1
20.0
16
19 - 3/4"
94.0
36.0
40
32
3.2
2.1
17.35
28
N16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성