WZ 7005 Dowel pins with internal thread as per DIN EN 28735-Type A - DME - Hardened: 650 -750 HV 30
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz_7005.prj},{NB=WZ700510-00070},{REF=WZ700510-00070},{REFOLD=Wz 7005 10 x 70},{D1=10},{L=70},{C=1.0},{D2=M6},{L2=2.0},{R=10},{T1=10},{T2=16},{T3=1.2},{NDM1=6.000},{P1=1.000},{V1=29}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
L
Length l
[mm]
C
Length c
[mm]
D2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L2
Length l1
[mm]
R
Radius
[mm]
T1
Length t1
[mm]
T2
Length t2
[mm]
T3
Length t3
[mm]
WZ700506-00020
WZ700506-00020
6
20
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00024
WZ700506-00024
6
24
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00028
WZ700506-00028
6
28
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00032
WZ700506-00032
6
32
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00036
WZ700506-00036
6
36
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00040
WZ700506-00040
6
40
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00045
WZ700506-00045
6
45
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00050
WZ700506-00050
6
50
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700506-00060
WZ700506-00060
6
60
0.6
M4
1.5
6
6
10
1.0
WZ700508-00020
WZ700508-00020
8
20
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00024
WZ700508-00024
8
24
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00028
WZ700508-00028
8
28
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00032
WZ700508-00032
8
32
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00036
WZ700508-00036
8
36
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00040
WZ700508-00040
8
40
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00045
WZ700508-00045
8
45
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00050
WZ700508-00050
8
50
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00060
WZ700508-00060
8
60
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00070
WZ700508-00070
8
70
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700508-00080
WZ700508-00080
8
80
0.8
M5
1.8
8
8
13
1.2
WZ700510-00024
WZ700510-00024
10
24
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00028
WZ700510-00028
10
28
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00032
WZ700510-00032
10
32
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00036
WZ700510-00036
10
36
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
WZ700510-00040
WZ700510-00040
10
40
1.0
M6
2.0
10
10
16
1.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성